(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
351円 ~ 389円
税込価格
386円 ~ 428円

おしゃれでカラフルな卓上テープカッター【特長】・コンパクトで安定感の良いテープ...

詳細情報を確認する

  • 送り長さ設定(mm):
    70
  • 最大テープ幅(mm):
    24
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    82×171×104
  • 重量(g):
    1000

(i)ご注意

  • セロハンテープは付属されておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
JANコード
本体色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
赤系
4977564578107
ピンク

4個

351( 386円 )

7日目

緑系
4977564578114
ライトグリーン

10個

389( 428円 )

7日目

青系
4977564578121
ライトブルー

10個

389( 428円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

おしゃれでカラフルな卓上テープカッター
【特長】
・コンパクトで安定感の良いテープカッター。
・3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる両用型になっています。
・テープ幅24mm、テープ長さ70mまで対応可
【材質】
・本体/100%再生ポリプロピレン(PP)、底板/100%再生ABS、プーリー/HIPS

(i)ご注意

  • セロハンテープは付属されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

    PLUS(プラス) テープカッター 替刃

    PLUS(プラス) テープカッター 替刃

      テープカッター TC-101E

      テープカッター TC-101E

        ハンドカッター HC-503

        ハンドカッター HC-503

          50mm用テープホルダー(カッター付)

          50mm用テープホルダー(カッター付)

            50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

            50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

              3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

              3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

                50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

                  バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

                  バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

                    テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                    テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                      50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

                      50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

                        27x142x10mm テープカッター

                        27x142x10mm テープカッター

                          電動テープカッター(M/MSシリーズ)

                          電動テープカッター(M/MSシリーズ)

                            メーカー プラス プラス プラス nitoms エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ 積水化学工業 nitoms エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 351円 93円 723円 615円 450円 1,610円 5,255円 3,950円 2,750円 336円 780円 430円 9,025円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            送り長さ設定(mm) 70 - 70 - - - - - - - - - -
                            最大テープ幅(mm) 24 - 24 - - - - - - - - 15 -
                            サイズ(W×D×H)(mm) 82×171×104 - 86×223×103 - - - - - - - - 27×142×110 -
                            重量(g) 1000 - 1280 - - - - - - - - - -

                            テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            日常使いとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/05
                            良くある小型テープカッターです。
                            価格も安く、よく購入しています。
                            ただ、裏面のすべり止めが発泡性のシートが貼ってあるのですが、
                            頻繁に移動して使うとはがれやすいです。
                            出来れば、ゴム製のキャップだと寿命も延びるので
                            いいかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務所用
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/30
                            事務所で共用しています。
                            こういった製品は他メーカーとあまり差はないかと思いますが、
                            機能性は十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐熱テープのカット
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/12
                            必要な重さがあり、簡単に動くこともなく、とても使いやすいです。
                            色が複数あることも便利で、複数のテープを区別して使うのに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました