(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープカッター TC-101E

テープカッター TC-101E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
723円
税込単価
795円

【特長】・安定感抜群で高級感のあるタイプ・太巻・小巻両対応のテープカッター!・...

詳細情報を確認する

  • 送り長さ設定(mm):
    70
  • 最大テープ幅(mm):
    24
  • 本体色:
    青系
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    86×223×103
  • JANコード:
    4977564312480
  • 本体色詳細:
    ブルー
  • 重量(g):
    1280

(i)ご注意

  • セロハンテープは付属されておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

37298

4個

723( 795円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感抜群で高級感のあるタイプ
・太巻・小巻両対応のテープカッター!
・使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用
・テープ幅24mm、テープ長さ70mまで対応可
【材質】
・96%再生樹脂(本体、底板、プーリー小:100%再生ABS、プーリー大:100%再生ポリスチレン(PS))

(i)ご注意

  • セロハンテープは付属されておりません。

37298で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープカッター TC-101Eの型番37298のページです。
型番37298に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープカッター TC-101E

テープカッター TC-101E

    テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

    テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

      PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

      PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

        直線美(TM) for Business

        直線美(TM) for Business

          テープカッター用替刃替刃

          テープカッター用替刃替刃

            TRUSCO テープカッター用替刃

            TRUSCO テープカッター用替刃

              テープカッター スリム

              テープカッター スリム

                PPカッター/替刃

                PPカッター/替刃

                  テープカッターくるっとロール

                  テープカッターくるっとロール

                    TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                    TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                      PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                      PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                        TRUSCO 両用テープカッター ブラック

                        TRUSCO 両用テープカッター ブラック

                          エルム 電子テープカッター用リールスタンド24

                          エルム 電子テープカッター用リールスタンド24

                            メーカー プラス プラス プラス ニチバン オープン工業 トラスコ中山 ソニック オープン工業 三好製作所 トラスコ中山 プラス トラスコ中山 ELM
                            通常価格 723円 351円 155円 927円 130円 811円 367円 584円 4,053円 116円 93円 977円 10,780円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   4日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   7日目   1日目   4日目  
                            送り長さ設定(mm) 70 70 - - - - - - - - - - -
                            最大テープ幅(mm) 24 24 - 24 24 - - - 18 - - 25 -
                            本体色 青系 - - - - - - - - - - 黒系 -
                            サイズ(W×D×H)(mm) 86×223×103 82×171×104 - 75×206×113 - - - - 67×178×149 - - 230×93×130 -
                            JANコード 4977564312480 - 4977564586270 - - - - - - - 4977564586287 - -

                            テープカッター TC-101Eのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            セロテープようとして
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/02
                            適度な重さもあり、普通のセロテープ程度の粘着であれば、
                            大きくずれることなく、引出しできます。
                            また、価格もお手頃で満足でした。
                            ただ、下部に張り付けてあるすべり止めが長期間使うとはがれが置きますので、
                            その部分の強度UPすると、更にいいとおもいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました