(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
213円
税込価格
234円

【特長】・広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • サイズ(mm):
    約H143×ø26
  • 内容量:
    1本(50ml)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パックなし
4977564115531
1本(50ml)

2個

213( 234円 )

7日目

パック入り
4977564114633
1本(50ml)

2個

213( 234円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。
・酢酸ビニル樹脂エマルジョン系
【用途】
・紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)
【材質】
・キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

    接着剤 速乾ボンドG17 20ml

    接着剤 速乾ボンドG17 20ml

      セメダイン UM600 1100g

      セメダイン UM600 1100g

        セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

        セメダイン ボ-ドロック310 333ml RE-254

          セメダイン UM600V 1100g (2600187)

          セメダイン UM600V 1100g (2600187)

            ボンド木工用プレミアム

            ボンド木工用プレミアム

              ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

              ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

                接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

                接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

                  HJ 注射器

                  HJ 注射器

                    セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                    セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                      接着剤トクダイ

                      接着剤トクダイ

                        接着剤ダイ

                        接着剤ダイ

                          スーパーX ゴールド 10ml

                          スーパーX ゴールド 10ml

                            メーカー プラス コニシ セメダイン セメダイン セメダイン コニシ ヘンケル コニシ アズワン セメダイン 鐘工業 鐘工業 セメダイン
                            通常価格 213円 191円 1,731円 1,170円 1,763円 397円 7,719円 222円 247円 1,875円 543円 187円 395円
                            通常出荷日 7日目   2日目   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目   4日目   1日目   4日目   9日目   1日目   5日目  
                            商品種類 その他接着剤 - - - その他接着剤 - その他接着剤 - - その他接着剤 - - -
                            サイズ(mm) 約H143×ø26 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(50ml) - - - - - - - - - - - -

                            PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました