(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
576円
税込単価
634円

【特長】・封筒の内側にプチプチがついている緩衝材です【用途】・書類やCDなどの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 材質:
    紙 ポリエチレン
  • 横(mm):
    325
  • 縦(mm):
    272
  • JANコード:
    4905663021255
  • 重量(g):
    80
  • 内容量:
    1袋(2枚)

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

型番

HR-2125 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-2125

1袋(2枚)

1パック

2個入り

576( 634円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・封筒の内側にプチプチがついている緩衝材です
【用途】
・書類やCDなどの送付物を衝撃・水濡れから守ります

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材の型番HR-2125のページです。
型番HR-2125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材

封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材

    エアーキャップ袋

    エアーキャップ袋

      エアバッグ B11-12 10枚パック

      エアバッグ B11-12 10枚パック

        エアバッグ B20-26 10枚パック

        エアバッグ B20-26 10枚パック

          エアバッグ B18-22 10枚パック

          エアバッグ B18-22 10枚パック

            緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

            緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

              エアフォームシート

              エアフォームシート

                エアーキャップ大粒

                エアーキャップ大粒

                  静電防止エアー袋

                  静電防止エアー袋

                    エアバッグ B15-21 10枚パック

                    エアバッグ B15-21 10枚パック

                      クッション封筒(クラフト紙)

                      クッション封筒(クラフト紙)

                        ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SSN

                        ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SSN

                          プチプチロール

                          プチプチロール

                            メーカー 三友産業 三友産業 シモジマ シモジマ シモジマ ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 シモジマ トラスコ中山 酒井化学工業 三友産業
                            通常価格 576円 538円 248円 432円 387円 344円 337円 1,127円 690円 343円 248円 2,745円 860円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   1日目   2日目   9日目   3日目   6日目   1日目   8日目   3日目~  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - - - - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - - - 気泡緩衝材
                            材質 紙 ポリエチレン - - - - - ポリエチレン - ポリエチレン - - - ポリエチレン
                            横(mm) 325 - - - - - - 1000 300 - - - -
                            縦(mm) 272 - - - - - - 1200 300 - - - -
                            JANコード 4905663021255 - - - - - - 4905663710302 4905663000298 - - - -

                            封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました