(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電防止剤入 大型プチ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電防止剤入 大型プチ袋【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
552円
税込単価
607円

【特長】・袋タイプなので、簡単荷造り!・大きめサイズなので、色々な物を梱包でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 色:
    ピンク
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 横(mm):
    500
  • 縦(mm):
    590
  • JANコード:
    4905663018972
  • 重量(g):
    70
  • 内容量:
    1袋(2枚)

型番

HR-1897 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-1897

1袋(2枚)

1パック

2個入り

552( 607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋タイプなので、簡単荷造り!
・大きめサイズなので、色々な物を梱包できます
・静電気防止効果があり、電化製品等の梱包に最適
【用途】
・パソコン・オーディオ機器・スピーカー等の梱包に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電防止剤入 大型プチ袋の型番HR-1897のページです。
型番HR-1897に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電防止剤入 大型プチ袋

静電防止剤入 大型プチ袋

    静電防止エアー袋

    静電防止エアー袋

      静電防止剤入り緩衝材

      静電防止剤入り緩衝材

        クッション封筒(アルミフィルム)

        クッション封筒(アルミフィルム)

          エア・フォーム

          エア・フォーム

            ジフィーライト(150枚入)

            ジフィーライト(150枚入)

              クッション封筒(クラフト紙)

              クッション封筒(クラフト紙)

                シールドエアー ジフィーパデット JP2

                シールドエアー ジフィーパデット JP2

                  気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

                  気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

                    クッションシート

                    クッションシート

                      緩衝材エアピロ

                      緩衝材エアピロ

                        クッション封筒(PEフィルム)

                        クッション封筒(PEフィルム)

                          気泡緩衝材防錆プチ

                          気泡緩衝材防錆プチ

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 トラスコ中山 三友産業 シールドエアー トラスコ中山 シールドエアー ミスミ 三友産業 川上産業 トラスコ中山 川上産業
                            通常価格 552円 690円 1,088円 575円 233円 6,017円 248円 7,271円 4,620円 847円 6,292円 825円 30,375円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   2日目   8日目   1日目   8日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - その他緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 その他緩衝材 - 気泡緩衝材
                            ピンク - ピンク - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン - - - - - - -
                            横(mm) 500 300 - - 100 - - - - 400 - - -
                            縦(mm) 590 300 - - 100 - - - - 500 - - -

                            静電防止剤入 大型プチ袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました