(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

巻きダンボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

巻きダンボール

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,746円 1,713円
税込単価
1,921円 1,884円

【特長】・取り扱いやすく、非常に便利な梱包材です・大きいサイズでお得です。荷造...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他緩衝材
  • 幅(mm):
    900
  • 長さ(m):
    10
  • 材質:
  • JANコード:
    4905663425176
  • 重量(g):
    1100
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 火のそばには置かないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-517

1巻

8個

1,746円

1,713

( 1,884円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り扱いやすく、非常に便利な梱包材です
・大きいサイズでお得です。荷造り・梱包、お引越しの際に便利です

(i)ご注意

  • 火のそばには置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

巻きダンボールの型番HR-517のページです。
型番HR-517に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

巻きダンボール

巻きダンボール

    プチプチロール大粒

    プチプチロール大粒

      クッションシート

      クッションシート

        ワンダークッション

        ワンダークッション

          緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

          緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

            エアクッション ロール

            エアクッション ロール

              ミラーシート

              ミラーシート

                ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

                ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

                  エア・フォーム

                  エア・フォーム

                    気泡緩衝材 ノンカッタータイプ

                    気泡緩衝材 ノンカッタータイプ

                      エアフォームシート

                      エアフォームシート

                        気泡入緩衝材 ノンカッターパック

                        気泡入緩衝材 ノンカッターパック

                          エアーキャップ大粒

                          エアーキャップ大粒

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク アイリスオーヤマ 三友産業 ユタカメイク 三友産業 ミスミ 三友産業 酒井化学工業 三友産業
                            通常価格 1,746円 1,241円 847円 140円 8,469円 753円 2,353円 317円 233円 4,312円 337円 1,492円 1,127円
                            通常出荷日 2日目   9日目   2日目   3日目   14日目   1日目~   3日目   1日目~   2日目   2日目   2日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ その他緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - - 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材
                            幅(mm) 900 900 - - 1100 - 900 - - - - - -
                            長さ(m) 10 3 - - 25 - 10 - - 42 - 42 -
                            材質 ポリエチレン 紙・ポリエチレン - - ポリエチレン - ポリエチレン - ポリエチレン - -
                            JANコード 4905663425176 4905663018996 4905663621134 4905663014134 - - 4905663006566 - 4905663100158 - - - 4905663710302

                            巻きダンボールのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            種々の梱包
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/24
                            1年使用。壊れ物の発送など、プチプチの外に巻いたりして使ってます。あまり厚くないですが、その分梱包物への追従性がよく、うまく折り曲げて使えば結構良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました