(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プチプチロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-1521
プチプチロール プチプチロール

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【特長】・クッション性に優れ、酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 長さ(m):
    10
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 内容量:
    1巻

型番

HR-1521 解除

Loading...

商品情報を表示

HR-1521 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-1521

HR-1521

300
4905663015216
175
1巻

10個

860( 946円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性に優れ、酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
【用途】
・引っ越し・梱包などの用途に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プチプチロールの型番HR-1521のページです。
型番HR-1521に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プチプチロール

プチプチロール

    エアーバック 1枚入

    エアーバック 1枚入

      エアーキャップ袋

      エアーキャップ袋

        静電防止エアー袋

        静電防止エアー袋

          エアフォーム袋

          エアフォーム袋

            カラープチ

            カラープチ

              エアバッグ B20-26 10枚パック

              エアバッグ B20-26 10枚パック

                エアフォームシート

                エアフォームシート

                  プチプチロール大粒

                  プチプチロール大粒

                    気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                    気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                      エアバッグ B18-22 10枚パック

                      エアバッグ B18-22 10枚パック

                        エアバッグ B11-12 10枚パック

                        エアバッグ B11-12 10枚パック

                          封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材

                          封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 シモジマ 三友産業 三友産業 ミスミ シモジマ シモジマ 三友産業
                            通常価格 860円 362円 538円 690円 693円 347円 432円 337円 1,241円 12,372円 387円 248円 576円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   9日目   6日目   2日目   9日目   1日目   6日目   6日目   2日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - - 気泡緩衝材
                            長さ(m) 10 - - - - 3 - - 3 42 - - -
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン - - - 紙 ポリエチレン
                            内容量 1巻 - 1袋(10枚) 1袋(10枚) 1袋(10枚) 1巻 - 1袋(30枚) 1巻 - - - 1袋(2枚)

                            プチプチロールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            商品の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/22
                            商品をぐるぐる巻きにして梱包するのに使用しました。ロール状になっている緩衝材は、一見、必要な緩衝材の長さが分からない時にとても役立ちました。

                            必要な長さでカットできるので緩衝材の継ぎ目が少なくて済みました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-1522
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(mm) JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            1,601円

                            ( 1,761円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            6004905663015223400-

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました