(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアフォーム 巻物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアフォーム 巻物

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,313円
税込単価
1,444円

【特長】・緩衝性・断熱性・耐久性に優れています。【用途】・農水産物の中敷・ガラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 幅(mm):
    900
  • 長さ(m):
    5
  • JANコード:
    4905663007679
  • 重量(g):
    250
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-767

1巻

4個

1,313( 1,444円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩衝性・断熱性・耐久性に優れています。
【用途】
・農水産物の中敷・ガラス陶器類の包装。

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアフォーム 巻物の型番HR-767のページです。
型番HR-767に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアフォーム 巻物

エアフォーム 巻物

    エアーキャップ HR-635

    エアーキャップ HR-635

      プチプチロール

      プチプチロール

        エアクッション ロール

        エアクッション ロール

          ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)

          ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)

            エアフォームシート

            エアフォームシート

              ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

              ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

                緩衝材 エアーパック

                緩衝材 エアーパック

                  ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

                  ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

                    MFマルマルSKMF

                    MFマルマルSKMF

                      緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

                      緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

                        ラップメイト (マットフォーム)

                        ラップメイト (マットフォーム)

                          TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

                          TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 アイリスオーヤマ ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク SK-11 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 1,313円 2,864円 860円 753円 347円 337円 583円 317円 455円 248円 24,443円 971円 2,091円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目~   1日目~   1日目   2日目   4日目   2日目   1日目   2日目   19日目   2日目   1日目~  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - - 気泡緩衝材 - - - 発泡緩衝材 - - 気泡緩衝材
                            幅(mm) 900 900 - - 300 - 1200 - 1200 - 1000 400 -
                            長さ(m) 5 10 10 - 0.3 - 1.5 - 1.5 - 50 0.4 42
                            JANコード 4905663007679 4905663006351 - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 250 500 - - - - - - - - - - -

                            エアフォーム 巻物のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました