(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアフォームシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアフォームシート【30個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
337円 ~ 585円
税込価格
371円 ~ 644円

【特長】・ポリエチレンを発泡させた軟質シートの緩衝材。・柔軟で優れた緩衝性を持...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    1
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 内容量:
    1袋(30枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
横(mm)
縦(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
200
4905663007518
30
1袋(30枚)

1パック

30個入り

337( 371円 )

2日目

300
300
4905663007525
70
1袋(30枚)

1パック

30個入り

585( 644円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンを発泡させた軟質シートの緩衝材。
・柔軟で優れた緩衝性を持つ。
・軽くて扱いやすい。
・便利な小サイズ。
【用途】
・梱包、包装、パッキン、クッションなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアフォームシート

エアフォームシート

    エアクッション ロール

    エアクッション ロール

      緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

      緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

        MFマルマルSKMF

        MFマルマルSKMF

          緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

          緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

            ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

            ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

              緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

              緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

                緩衝材 エアーパック

                緩衝材 エアーパック

                  ラップメイト (マットフォーム)

                  ラップメイト (マットフォーム)

                    ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

                    ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

                      緩衝材 エアバッグ

                      緩衝材 エアバッグ

                        気泡緩衝材(袋タイプ)

                        気泡緩衝材(袋タイプ)

                          緩衝材 ラップメイト (大粒プチ)

                          緩衝材 ラップメイト (大粒プチ)

                            メーカー 三友産業 アイリスオーヤマ ユタカメイク SK-11 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク HEIKO トラスコ中山 ユタカメイク
                            通常価格 337円 753円 344円 248円 455円 583円 24,443円 317円 971円 455円 265円 1,309円 653円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   4日目   19日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 - - 発泡緩衝材 - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(30枚) - - - - - - - - - - - -

                            エアフォームシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました