(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーキャップ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-1112
エアーキャップ袋【10個入り】 エアーキャップブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
538円
税込単価
592円

【特長】・中味は安全気泡が大きいのでショックに非常に強い。【用途】・使い方いろ...

詳細情報を確認する

型番

HR-1112 解除

Loading...

商品情報を表示

HR-1112 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
横(mm)
縦(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-1112

HR-1112

200
210
4905663710326
70
1袋(10枚)

1パック

10個入り

538( 592円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中味は安全気泡が大きいのでショックに非常に強い。
【用途】
・使い方いろいろ、包装用緩衝材として

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーキャップ袋の型番HR-1112のページです。
型番HR-1112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーキャップ袋

エアーキャップ袋

    エアーキャップ大粒

    エアーキャップ大粒

      エア・フォーム

      エア・フォーム

        プチプチロール大粒

        プチプチロール大粒

          緩衝材 エアーパック

          緩衝材 エアーパック

            緩衝材 エアバッグ

            緩衝材 エアバッグ

              クッションシート

              クッションシート

                気泡緩衝材 エアーシート

                気泡緩衝材 エアーシート

                  緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

                  緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

                    緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

                    緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

                      アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

                      アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

                        ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

                        ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

                          カラープチ

                          カラープチ

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク HEIKO 三友産業 酒井化学工業 ユタカメイク ユタカメイク 川上産業 ユタカメイク 三友産業
                            通常価格 538円 1,127円 233円 1,241円 317円 265円 847円 2,069円 344円 24,443円 11,676円 455円 347円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   9日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   19日目   4日目~   1日目   9日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - - 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材
                            内容量 1袋(10枚) 1枚 1枚 1巻 - - 1袋(5枚) - - - - - 1巻

                            エアーキャップ袋のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            基板の梱包
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/23
                            310mm x 300mmを購入。
                            良い点:なかなか見つからないサイズなのでとてもありがたい。
                            悪い点?:機能的に全く問題ないのだが、シート生地のしっとり感が個人的に好みでない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ製品の出荷用梱包
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/22
                            アルミ素地のままでもアルマイト処理後でも、利用しています。
                            モノがしっかりしているので、安心して使わせて頂いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包のクッションに
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/30
                            袋状になっているので、梱包するのに便利です。エアーキャップシートで包むより手早くできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-1111
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)

                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            805円

                            ( 886円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            3003104905663710319160-

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました