(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特大ポリ袋 W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特大ポリ袋 W

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
830円
税込単価
913円

【特長】・ワイドな物を全てパックします・非常用・自転車カバー・網戸や家具の保護...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連製品
  • 寸法(mm):
    横1300×縦1800×厚み.06
  • 耐冷温度(℃):
    -30
  • JANコード:
    4905663700297
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 質量(g):
    250
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-502

1枚

1個

830( 913円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドな物を全てパックします
・非常用・自転車カバー・網戸や家具の保護にも使用できます
・大きな物まで楽に入ります
【用途】
・園芸・レジャーのシート・カバー用

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特大ポリ袋 Wの型番HR-502のページです。
型番HR-502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特大ポリ袋 W

特大ポリ袋 W

    業務用ポリ袋(厚手タイプ)

    業務用ポリ袋(厚手タイプ)

      特大ポリ袋 L

      特大ポリ袋 L

        スワン チャックポリ E-4 横型 B7用

        スワン チャックポリ E-4 横型 B7用

          透明ポリ #03 45L

          透明ポリ #03 45L

            ユーパック ながーいポリ袋

            ユーパック ながーいポリ袋

              ピュアパック T 14-15.5(横型CD用)

              ピュアパック T 14-15.5(横型CD用)

                ユーパック 重量物パック

                ユーパック 重量物パック

                  クリスタルパック T 5-8

                  クリスタルパック T 5-8

                    ピュアパック T 15.5-13(縦型CD用)

                    ピュアパック T 15.5-13(縦型CD用)

                      ピュアパック T 13-15.5

                      ピュアパック T 13-15.5

                        クリスタルパック 04T ハガキ用

                        クリスタルパック 04T ハガキ用

                          透明ポリ 厚口 #04 45L

                          透明ポリ 厚口 #04 45L

                            メーカー 三友産業 トラスコ中山 三友産業 シモジマ シモジマ 三友産業 シモジマ 三友産業 シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 830円 794円 590円 683円 191円 374円 299円 324円 192円 284円 283円 486円 256円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   6日目   6日目   3日目   6日目   3日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ その他関連製品 業務用ポリ袋 その他関連製品 - - その他関連製品 - その他関連製品 - - - - -
                            寸法(mm) 横1300×縦1800×厚み.06 - 横1200×縦2000×厚み0.06 - - 横300×縦2400×厚さ0.08 - - - - - - -
                            耐冷温度(℃) -30 - -30 - - - - -30 - - - - -
                            JANコード 4905663700297 - 4905663700280 - - 4905663714768 - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン - ポリエチレン - - ポリエチレン - ポリエチレン - - - - -

                            特大ポリ袋 Wのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            大型製品の長期保管時用に
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/29
                            大きさと丈夫さには満足していますが、勝手に10枚入りかと思っていたので、次回の注文時には気をつけないといけない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました