(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超大型ポリ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超大型ポリ袋

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,614円
税込単価
1,775円

【特長】・雨、風よけカバーとしても使用できます・大きな物まで楽に入ります【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連製品
  • 寸法(mm):
    横1500×縦3000×厚み0.1
  • JANコード:
    4905663714812
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 質量(g):
    830
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 火のそばには置かないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-481

1枚

1個

1,614( 1,775円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨、風よけカバーとしても使用できます
・大きな物まで楽に入ります
【用途】
・大きい荷物等のカバー

(i)ご注意

  • 火のそばには置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超大型ポリ袋の型番HR-481のページです。
型番HR-481に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超大型ポリ袋

超大型ポリ袋

    スウィートパック K-G 8.5+2.5×15

    スウィートパック K-G 8.5+2.5×15

      クリスタルパック 04T ハガキ用

      クリスタルパック 04T ハガキ用

        チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm

        チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm

          業務用ポリ袋(厚手タイプ)

          業務用ポリ袋(厚手タイプ)

            「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ

            「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ

              ユーパック ながーいポリ袋

              ユーパック ながーいポリ袋

                クリスタルパック T 14-30

                クリスタルパック T 14-30

                  ボードンパック#25 12-60 穴有 プラアリ

                  ボードンパック#25 12-60 穴有 プラアリ

                    メーカー 三友産業 シモジマ シモジマ 東京硝子器械 トラスコ中山 セイニチ 三友産業 シモジマ シモジマ
                    通常価格 1,614円 1,010円 486円 670円 794円 1,400円 374円 645円 644円
                    通常出荷日 3日目   6日目   6日目   2日目~   1日目~   1日目   3日目   6日目   6日目  
                    商品タイプ その他関連製品 - - チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 その他関連製品 - -
                    寸法(mm) 横1500×縦3000×厚み0.1 - - - - - 横300×縦2400×厚さ0.08 - -
                    JANコード 4905663714812 - - - - - 4905663714768 - -
                    材質 ポリエチレン - - - - - ポリエチレン - -
                    質量(g) 830 - - - - - 120 - -

                    超大型ポリ袋のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    フライス盤を覆うため
                    評価 5.0満足度:5.02021/06/19
                    なかなかこの大きさの物がなく、助かりました。厚く丈夫で良いと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました