(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユーパック 扇風機用カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-477
ユーパック 扇風機用カバー【2個入り】 ユーパック センプウキヨウカバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
233円
税込単価
256円

扇風機用カバーです。寸法(mm): 横600×縦1100×厚み0.03 耐冷温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連製品
  • 寸法(mm):
    横600×縦1100×厚み0.03
  • 耐冷温度(℃):
    -30
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 質量(g):
    70
  • 内容量:
    1袋(2枚)

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください。

Loading...

商品情報を表示

HR-477 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-477

グレー
4905663714775
1袋(2枚)

1パック

2個入り

233( 256円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扇風機用カバーです。
寸法(mm): 横600×縦1100×厚み0.03
耐冷温度(℃): -30
材質: ポリエチレン

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユーパック 扇風機用カバーの型番HR-477のページです。
型番HR-477に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユーパック 扇風機用カバー

ユーパック 扇風機用カバー

    ユーパック クーラー屋外機カバー

    ユーパック クーラー屋外機カバー

      特大ポリ袋 W

      特大ポリ袋 W

        ユーパック 自転車カバー用

        ユーパック 自転車カバー用

          ユーパック ファンヒーター用袋

          ユーパック ファンヒーター用袋

            超大型ポリ袋

            超大型ポリ袋

              パコールチャック袋 4J(100枚入)

              パコールチャック袋 4J(100枚入)

                スワンボードン#20 No.12 穴有 プラアリ

                スワンボードン#20 No.12 穴有 プラアリ

                  ユーパック ながーいポリ袋

                  ユーパック ながーいポリ袋

                    ニューソフトパック No.712 紐ナシ

                    ニューソフトパック No.712 紐ナシ

                      ニューソフトパック No.713 紐ナシ

                      ニューソフトパック No.713 紐ナシ

                        野菜袋 #30 ゴボウ12-100

                        野菜袋 #30 ゴボウ12-100

                          メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 コクゴ シモジマ 三友産業 シモジマ シモジマ シモジマ
                          通常価格 227円 214円 830円 535円 213円 1,614円 1,000円 373円 374円 274円 357円 1,024円
                          通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   3日目   5日目   6日目   3日目   6日目   6日目   6日目  
                          商品タイプ その他関連製品 その他関連製品 その他関連製品 その他関連製品 その他関連製品 その他関連製品 - - その他関連製品 - - -
                          寸法(mm) 横600×縦1100×厚み0.03 横1050(800)×縦650×厚み0.05 横1300×縦1800×厚み.06 横1900×縦1100×厚み0.05 - 横1500×縦3000×厚み0.1 - - 横300×縦2400×厚さ0.08 - - -
                          耐冷温度(℃) -30 - -30 - -30 - - - - - - -
                          材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン - - -
                          質量(g) 70 60 250 200 - 830 - - 120 - - -

                          ユーパック 扇風機用カバーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HR-507
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード 内容量

                          227円

                          ( 250円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          2日目

                          4905663700433-

                          ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました