(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユーパック カサ用ポリ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユーパック カサ用ポリ袋【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
134円
税込単価
147円

【特長】カサを入れるポリ袋です。【寸法(mm)】横100×縦700×厚み0.0...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連製品
  • 寸法(mm):
    横100×縦700×厚み0.03
  • JANコード:
    4905663700556
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 質量(g):
    20
  • 内容量:
    1袋(5枚)

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-530

1袋(5枚)

1パック

5個入り

134( 147円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】カサを入れるポリ袋です。【寸法(mm)】横100×縦700×厚み0.03

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユーパック カサ用ポリ袋の型番HR-530のページです。
型番HR-530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユーパック カサ用ポリ袋

ユーパック カサ用ポリ袋

    クリスタルパック T 5-12

    クリスタルパック T 5-12

      パートコート袋 #40 13-24

      パートコート袋 #40 13-24

        クリスタルパック T 6-10

        クリスタルパック T 6-10

          ユーパック レジャーパック

          ユーパック レジャーパック

            クリスタルパック T 7-18

            クリスタルパック T 7-18

              クリスタルパック H 4-8

              クリスタルパック H 4-8

                パートコート袋 ガゼット #40 6+5×20

                パートコート袋 ガゼット #40 6+5×20

                  クリスタルパック H 6-10

                  クリスタルパック H 6-10

                    ピュアパック S 5-8(B9用)

                    ピュアパック S 5-8(B9用)

                      メーカー 三友産業 シモジマ シモジマ シモジマ 三友産業 シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                      通常価格 134円 218円 614円 218円 106円 268円 460円 524円 530円 98円
                      通常出荷日 2日目   6日目   6日目   6日目   2日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                      商品タイプ その他関連製品 - - - その他関連製品 - - - - -
                      寸法(mm) 横100×縦700×厚み0.03 - - - - - - - - -
                      JANコード 4905663700556 - - - - - - - - -
                      材質 ポリエチレン - - - ポリエチレン - - - - -
                      質量(g) 20 - - - - - - - - -

                      ユーパック カサ用ポリ袋のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました