(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三友 ストレッチフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三友 ストレッチフィルム

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,775円 ~ 1,868円
税込価格
1,953円 ~ 2,055円

【特長】・梱包物の形を選ばない荷崩れ防止用の梱包用ラップフィルム

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
500
4905663012284
2390
1巻

2個

1,775( 1,953円 )

9日目

500
300
4905663012314
2630
1巻

4個

1,868( 2,055円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包物の形を選ばない荷崩れ防止用の梱包用ラップフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三友 ストレッチフィルム

三友 ストレッチフィルム

    カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

    カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

      ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

      ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

        機械巻 ストレッチフィルム 20μ

        機械巻 ストレッチフィルム 20μ

          ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

          ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

            タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

            タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

              ストレッチフィルム 機械用

              ストレッチフィルム 機械用

                ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                  ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

                  ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

                    ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                    ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                      ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

                      ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

                        手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                        手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                          ネット状ストレッチフィルム

                          ネット状ストレッチフィルム

                            メーカー 三友産業 ミスミ ミスミ ミスミ 司化成工業 大化工業 司化成工業 司化成工業 司化成工業 トラスコ中山 積水樹脂 大化工業 司化成工業
                            通常価格 1,775円 9,336円 5,608円 10,395円 2,060円 2,178円 11,249円 1,911円 2,824円 1,732円 2,055円 2,419円 4,500円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム
                            厚み(μm) 17 20 - 20 10 12 - - 6 - - 18 -
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1巻 - - - - - - - - - - - -

                            三友 ストレッチフィルムのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品の保護に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/24
                            鈑金で製作後、塗装済み製品のキズ防止などの保護として緩衝フォームを使用しています。緩衝フォームで保護し、このストレッチフィルム(ラップフィルム)で包んで出荷しています。顧客先からも特に苦情はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました