(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙ひも 30号

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紙ひも 30号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】・環境に優しいエコ商品の紙ひもです。・梱包や古紙回収時の結束に。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    再生紙
  • 長さ(m):
    70
  • 色:
    クラフト
  • 番手:
    30号
  • 質量(g):
    320
  • JANコード:
    4905663602935
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください

型番

HR-293 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

材質再生紙長さ(m)70
クラフト番手30号
質量(g)320JANコード4905663602935
内容量1巻 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-293

1巻

10個

460( 506円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・環境に優しいエコ商品の紙ひもです。・梱包や古紙回収時の結束に。

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

紙ひも 30号の型番HR-293のページです。
型番HR-293に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙ひも 30号

紙ひも 30号

    紙ひも Minimo12号

    紙ひも Minimo12号

      ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

      ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

        紙ひも 10号

        紙ひも 10号

          NEOエコテープ玉巻

          NEOエコテープ玉巻

            荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

            荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

              ジョビー#282kg

              ジョビー#282kg

                600mm シート接続ひも

                600mm シート接続ひも

                  紙バンド 30mタイプ

                  紙バンド 30mタイプ

                    紙紐 30号 白 50m巻

                    紙紐 30号 白 50m巻

                      麻ひも

                      麻ひも

                        ジョビー#352kg

                        ジョビー#352kg

                          炭カル入りPPひも

                          炭カル入りPPひも

                            メーカー 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 石本マオラン エスコ 宮島化学工業 シモジマ 三友産業 石本マオラン 三友産業
                            通常価格 460円 340円 627円 573円 373円 258円 1,686円 560円 1,308円 416円 260円 1,576円 576円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   1日目~   3日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   6日目   2日目   4日目   9日目  
                            材質 再生紙 再生紙 - 再生紙 その他 再生紙 - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)
                            長さ(m) 70 50 - 約150 150 - 約3600 0.6 30 - 8本合計約45m 約3000 300
                            クラフト - - - - - - - - - -
                            番手 30号 - - 10号 - - - - - - - - -
                            質量(g) 320 100 - 300 - - - - - - 165 - 280

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト