(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙ひも Minimo12号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紙ひも Minimo12号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
353円
税込単価
388円

【特長】・環境に優しいエコ商品の紙ひもです。・梱包や古紙回収時の結束に。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    再生紙
  • 長さ(m):
    50
  • 質量(g):
    100
  • 太さ(mm):
    2
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-288

HR-288

4905663602881
1巻

10個

353( 388円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・環境に優しいエコ商品の紙ひもです。・梱包や古紙回収時の結束に。

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

紙ひも Minimo12号の型番HR-288のページです。
型番HR-288に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙ひも Minimo12号

紙ひも Minimo12号

    紙ひも 30号

    紙ひも 30号

      ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

      ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

        紙ひも 10号

        紙ひも 10号

          麻ひも

          麻ひも

            荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

            荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

              炭カル入りPPひも

              炭カル入りPPひも

                ジョビー#282kg

                ジョビー#282kg

                  NEOエコテープ玉巻

                  NEOエコテープ玉巻

                    ファインビック玉巻

                    ファインビック玉巻

                      紙紐 30号 白 50m巻

                      紙紐 30号 白 50m巻

                        ジョビー#352kg

                        ジョビー#352kg

                          紙紐 5号 330m巻

                          紙紐 5号 330m巻

                            メーカー 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 石本マオラン ユタカメイク 三友産業 シモジマ 石本マオラン シモジマ
                            通常価格 340円 460円 627円 573円 260円 258円 576円 1,686円 373円 547円 416円 1,576円 474円
                            通常出荷日 2日目~   9日目   1日目~   3日目~   2日目   1日目~   9日目   4日目   1日目   9日目   6日目   4日目   6日目  
                            材質 再生紙 再生紙 - 再生紙 再生紙 ポリプロピレン(PP) - その他 ポリプロピレン(PP) - - -
                            長さ(m) 50 70 - 約150 8本合計約45m - 300 約3600 150 450 - 約3000 -
                            質量(g) 100 320 - 300 165 - 280 - - 315 - - -
                            太さ(mm) 2 - - - 3 - 6 - - - - - -
                            内容量 1巻 1巻 - 1巻 1束(8本) - 1巻 - - 1巻 - - -

                            紙ひも Minimo12号のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-287
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            340円

                            ( 374円 )
                            8個 あり

                            9日目

                            クラフト4905663602874-

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました