(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープシリーズ ナイロン金剛打

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-050
ロープシリーズ ナイロン金剛打 ロープシリーズ ナイロンコンゴウウチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
385円
税込単価
424円

【特長】・復元性が良く、衝撃に強い・ヨリが少なく、切り口がほつれない【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 長さ(m):
    10
  • 材質詳細:
    ナイロン
  • 仕様:
    水に沈む
  • 耐熱性:
  • 耐水性:
  • 耐候性:
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないで下さい。ロープが切れることがあります。使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。

Loading...

商品情報を表示

HR-050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
太さ(mm)
JANコード
使用目安(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-050

HR-050

50
3
4905663104125
約15
1本

10個

385( 424円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・復元性が良く、衝撃に強い
・ヨリが少なく、切り口がほつれない
【用途】
・荷物の固定・梱包用。

(i)ご注意

  • 使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないで下さい。ロープが切れることがあります。使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロープシリーズ ナイロン金剛打の型番HR-050のページです。
型番HR-050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープシリーズ ナイロン金剛打

ロープシリーズ ナイロン金剛打

    ロープシリーズ ポリエステル金剛打

    ロープシリーズ ポリエステル金剛打

      ロープシリーズ ナイロンロープ

      ロープシリーズ ナイロンロープ

        ロープシリーズ PEロープ

        ロープシリーズ PEロープ

          ロープシリーズ ポリエステル

          ロープシリーズ ポリエステル

            ロープシリーズ 綿金剛打

            ロープシリーズ 綿金剛打

              トラックロープ マニラ

              トラックロープ マニラ

                トラックロープ

                トラックロープ

                  ニューロープ ポリエステル金剛打

                  ニューロープ ポリエステル金剛打

                    ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

                    ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

                      ロープシリーズ カラーロープ

                      ロープシリーズ カラーロープ

                        ニューロープ ポリエステル混撚

                        ニューロープ ポリエステル混撚

                          ロープシリーズ パイレンロープ

                          ロープシリーズ パイレンロープ

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 385円 313円 320円 241円 261円 339円 2,013円 1,093円 1,129円 234円 512円 788円 448円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   3日目~   2日目~   2日目~  
                            材質 その他 ポリエステル その他 ポリエチレン(PE) ポリエステル 綿 - ポリエステル その他 ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP)
                            長さ(m) 10 10 10 10 10 10 20 - 20 10 10 - -
                            材質詳細 ナイロン - ナイロン - - - 天然麻 - - ポリエステル・ポリエチレン - ポリエステル・ポリエチレン -
                            仕様 水に沈む 水に沈む 水に沈む 水に浮く 水に沈む 水に沈む - - 水に沈む 水に浮く 水に浮く 水に浮く 水に浮く
                            耐熱性 -

                            ロープシリーズ ナイロン金剛打のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-051
                            HR-052
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            太さ
                            (mm)
                            JANコード 使用目安
                            (kg)
                            内容量

                            564円

                            ( 620円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            9044905663104132約25-

                            755円

                            ( 831円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            14054905663104149約30-

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました