(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープシリーズ ナイロンロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-040
ロープシリーズ ナイロンロープ ロープシリーズ ナイロンロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
320円
税込単価
352円

【特長】・復元性が良く、衝撃に強い【用途】・荷物の固定・梱包用。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 長さ(m):
    10
  • 材質詳細:
    ナイロン
  • 仕様:
    水に沈む
  • 耐熱性:
  • 耐水性:
  • 耐候性:
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないで下さい。ロープが切れることがあります。使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。

Loading...

商品情報を表示

HR-040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
太さ(mm)
JANコード
使用目安(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-040

HR-040

60
3
4905663103913
約25
1本

10個

320( 352円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・復元性が良く、衝撃に強い
【用途】
・荷物の固定・梱包用。

(i)ご注意

  • 使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないで下さい。ロープが切れることがあります。使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロープシリーズ ナイロンロープの型番HR-040のページです。
型番HR-040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープシリーズ ナイロンロープ

ロープシリーズ ナイロンロープ

    ロープシリーズ ナイロン金剛打

    ロープシリーズ ナイロン金剛打

      ロープシリーズ PEロープ

      ロープシリーズ PEロープ

        ロープシリーズ ポリエステル金剛打

        ロープシリーズ ポリエステル金剛打

          トラックロープ

          トラックロープ

            ロープシリーズ カラーロープ

            ロープシリーズ カラーロープ

              ロープシリーズ ポリエステル

              ロープシリーズ ポリエステル

                ニューロープ ポリエステル混撚

                ニューロープ ポリエステル混撚

                  ロープシリーズ 綿金剛打

                  ロープシリーズ 綿金剛打

                    PPロープ

                    PPロープ

                      PSロープ(ODグリーン)

                      PSロープ(ODグリーン)

                        ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

                        ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

                          ニューロープ ポリエステル金剛打

                          ニューロープ ポリエステル金剛打

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 三友産業
                            通常価格 320円 385円 241円 313円 1,093円 512円 261円 788円 339円 318円 1,294円 234円 1,129円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目  
                            材質 その他 その他 ポリエチレン(PE) ポリエステル - ポリプロピレン(PP) ポリエステル その他 綿 ポリプロピレン(PP) - その他 ポリエステル
                            長さ(m) 10 10 10 10 - 10 10 - 10 - - 10 20
                            材質詳細 ナイロン ナイロン - - - - - ポリエステル・ポリエチレン - - - ポリエステル・ポリエチレン -
                            仕様 水に沈む 水に沈む 水に浮く 水に沈む - 水に浮く 水に沈む 水に浮く 水に沈む - - 水に浮く 水に沈む
                            耐熱性 - - -

                            ロープシリーズ ナイロンロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-041
                            HR-042
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            太さ
                            (mm)
                            JANコード 使用目安
                            (kg)
                            内容量

                            581円

                            ( 639円 )
                            9個 あり

                            9日目

                            11044905663104101約40-

                            642円

                            ( 706円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            16054905663104118約70-

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました