(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識ロープ 両端アイ加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標識ロープ 両端アイ加工

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,530円
税込単価
1,683円

【特長】・強度がありしなやかで作業性が良い両端アイ加工済みです。 【用途】・工...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 長さ(m):
    20
  • 質量(g):
    500
  • 太さ(mm):
    9
  • JANコード:
    4905663502150
  • 引張り強度(kg):
    約450
  • 耐熱性:
  • 耐水性:
  • 耐候性:
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでくださいロープが切れる事があります直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-389

1本

1個

1,530( 1,683円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度がありしなやかで作業性が良い両端アイ加工済みです。
【用途】
・工事現場など駐車場に立入禁止の場所に区割りの境に

(i)ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでくださいロープが切れる事があります直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標識ロープ 両端アイ加工の型番HR-389のページです。
型番HR-389に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識ロープ 両端アイ加工

標識ロープ 両端アイ加工

    トラックロープ マニラ

    トラックロープ マニラ

      ロープシリーズ パイレンロープ

      ロープシリーズ パイレンロープ

        ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

        ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

          トラックロープ ポリプロピレン(カッチ) 両端リング加工

          トラックロープ ポリプロピレン(カッチ) 両端リング加工

            ロープシリーズ ナイロンロープ

            ロープシリーズ ナイロンロープ

              ロープシリーズ PEロープ

              ロープシリーズ PEロープ

                ロープシリーズ 綿ロープ

                ロープシリーズ 綿ロープ

                  ロープシリーズ 綿金剛打

                  ロープシリーズ 綿金剛打

                    ロープシリーズ ポリエステル金剛打

                    ロープシリーズ ポリエステル金剛打

                      紙ひも 30号

                      紙ひも 30号

                        ニューロープ マニラ

                        ニューロープ マニラ

                          リングロープ ポリプロピレン

                          リングロープ ポリプロピレン

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 1,530円 2,013円 448円 234円 1,294円 320円 241円 329円 339円 313円 460円 1,346円 633円
                            通常出荷日 5日目   9日目   2日目~   9日目   2日目~   2日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   9日目   9日目   2日目  
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) その他 ポリエチレン(PE) 綿 綿 ポリエステル 再生紙 - ポリプロピレン(PP)
                            長さ(m) 20 20 - 10 20 10 10 10 10 10 70 20 20
                            質量(g) 500 - - - - - - - - - 320 400 360
                            太さ(mm) 9 - - - - - - - - - - 6 6
                            JANコード 4905663502150 - - - - - - - - - 4905663602935 4905663601013 4905663024300

                            標識ロープ 両端アイ加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました