(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タコ糸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タコ糸

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
729円 ~ 1,665円  特別価格 
税込価格
802円 ~ 1,832円  特別価格 

【特長】・天然素材で環境にやさしい紐です・大工仕事の垂直や直線のアタリ糸、竿等...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    綿
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
番手
質量(g)
太さ(mm)
JANコード
切断荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
4号
150
0.7
4905663223116
約6
1巻

2個

910( 1,001円 )

9日目

250
6号
180
1
4905663223123
約8.8
1巻

3個

929( 1,022円 )

9日目

200
8号
180
1.1
4905663223130
約10.8
1巻

2個

910( 1,001円 )

9日目

130
12号
180
1.4
4905663223147
約14.7
1巻

6個

929( 1,022円 )

3日目

50
20号
120
2
4905663223154
約31.4
1巻

2個

729( 802円 )

9日目

50
30号
180
2.5
4905663223161
約35.4
1巻

1個

957( 1,053円 )

3日目

50
40号
250
3
4905663223178
約56
1巻

10個

1,215円

1,193

( 1,312円 )

9日目

50
50号
300
3.6
4905663223185
59.6
1巻

1個

1,665( 1,832円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材で環境にやさしい紐です
・大工仕事の垂直や直線のアタリ糸、竿等のグリップに巻き付けスベリ止めにも使用できます
【用途】
・調理用・工芸・手芸用に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タコ糸

タコ糸

    たこ糸 カード巻

    たこ糸 カード巻

      荷造り紐 ジュート麻

      荷造り紐 ジュート麻

        たこ糸 20~520m

        たこ糸 20~520m

          麻ひも

          麻ひも

            ロープシリーズ 綿金剛打

            ロープシリーズ 綿金剛打

              ソーイングパーム

              ソーイングパーム

                江戸打ち紐 PARシリーズ

                江戸打ち紐 PARシリーズ

                  トラックロープ マニラ

                  トラックロープ マニラ

                    マイカロン

                    マイカロン

                      ニューロープ ポリエステル混撚

                      ニューロープ ポリエステル混撚

                        手結束用PP縄

                        手結束用PP縄

                          ロープシリーズ パイレンロープ

                          ロープシリーズ パイレンロープ

                            メーカー 三友産業 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 三友産業 エスコ ユタカメイク 三友産業 石本マオラン 三友産業 司化成工業 三友産業
                            通常価格 729円 478円 439円 426円 260円 339円 5,070円 6,213円 2,013円 951円 788円 1,345円 448円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目~   1日目   2日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目~   2日目~   1日目~   2日目~  
                            材質 綿 綿 綿 綿 - その他 ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            内容量 1巻 1巻 - - 1束(8本) 1本 - - 1本 - 1巻 - 1本

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました