(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーン補修糸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーン補修糸

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
614円 ~ 646円
税込価格
675円 ~ 711円

【特長】・緑色で目立ちにくい縛りやすい【用途】・ゴルフネットや園芸ネットの破れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ロープは製造日から6か月まで縮む特性がある為若干表示より短くなることがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
質量(g)
太さ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
95
1.5
4905663334447
1巻

1個

646( 711円 )

3日目

20
85
2.5
4905663334454
1巻

2個

614( 675円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緑色で目立ちにくい縛りやすい
【用途】
・ゴルフネットや園芸ネットの破れなどの補修

(i)ご注意

  • ロープは製造日から6か月まで縮む特性がある為若干表示より短くなることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーン補修糸

グリーン補修糸

    PE補修糸

    PE補修糸

      サンテープ

      サンテープ

        麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

        麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

          PP強力玉巻紐

          PP強力玉巻紐

            麻ひも 幅(mm) 1・2

            麻ひも 幅(mm) 1・2

              ジョビー#282kg

              ジョビー#282kg

                荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                  標識ロープ 両端アイ加工

                  標識ロープ 両端アイ加工

                    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

                    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

                      リストンテープ

                      リストンテープ

                        タフロープ レコード巻き

                        タフロープ レコード巻き

                          PPテープ玉巻 200m

                          PPテープ玉巻 200m

                            メーカー 三友産業 ユタカメイク 三友産業 コクヨ ユタカメイク 宮島化学工業 石本マオラン ユタカメイク 三友産業 コクヨ 石本マオラン 積水化学工業 アズワン
                            通常価格 614円 579円 745円 2,264円 610円 452円 1,686円 258円 1,530円 846円 486円 439円 260円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   2日目   5日目   1日目   3日目~   4日目   1日目~   5日目   5日目   4日目   1日目   1日目  
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) - 再生紙 ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                            - - - - - - - - - -
                            内容量 1巻 - 1巻 - - - - - 1本 - - - -

                            グリーン補修糸のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました