(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープシリーズ カラーロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-141
ロープシリーズ カラーロープ ロープシリーズ カラーロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
512円
税込単価
563円

【特長】・選べる各色・耐水性に優れ、軽くて水に浮く【用途】・荷物の固定・梱包用...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(m):
    10
  • 仕様:
    水に浮く
  • 耐熱性:
  • 耐水性:
  • 耐候性:
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないで下さい。ロープが切れることがあります。使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。

Loading...

商品情報を表示

HR-141 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
太さ(mm)
JANコード
使用目安(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-141

HR-141

40
3
4905663201411
約5
1本

6個

512( 563円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・選べる各色
・耐水性に優れ、軽くて水に浮く
【用途】
・荷物の固定・梱包用に最適です。

(i)ご注意

  • 使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないで下さい。ロープが切れることがあります。使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロープシリーズ カラーロープの型番HR-141のページです。
型番HR-141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープシリーズ カラーロープ

ロープシリーズ カラーロープ

    ロープシリーズ PEロープ

    ロープシリーズ PEロープ

      ロープシリーズ パイレンロープ

      ロープシリーズ パイレンロープ

        ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

        ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

          ロープシリーズ ナイロン金剛打

          ロープシリーズ ナイロン金剛打

            ロープシリーズ ポリエステル金剛打

            ロープシリーズ ポリエステル金剛打

              ロープシリーズ ナイロンロープ

              ロープシリーズ ナイロンロープ

                トラックロープ

                トラックロープ

                  グリーン補修糸

                  グリーン補修糸

                    ロープシリーズ ポリエステル

                    ロープシリーズ ポリエステル

                      ロープシリーズ 綿金剛打

                      ロープシリーズ 綿金剛打

                        PE補修糸

                        PE補修糸

                          ニューロープ ポリエステル金剛打

                          ニューロープ ポリエステル金剛打

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業
                            通常価格 512円 241円 448円 234円 385円 313円 320円 1,093円 614円 261円 339円 579円 1,129円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   9日目   3日目~   3日目~   2日目~   9日目   3日目   3日目~   3日目~   1日目~   9日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) その他 その他 ポリエステル その他 - ポリエチレン(PE) ポリエステル 綿 ポリエチレン(PE) ポリエステル
                            長さ(m) 10 10 - 10 10 10 10 - - 10 10 - 20
                            仕様 水に浮く 水に浮く 水に浮く 水に浮く 水に沈む 水に沈む 水に沈む - - 水に沈む 水に沈む - 水に沈む
                            耐熱性 - - -
                            耐水性 - - -

                            ロープシリーズ カラーロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-140
                            HR-142
                            HR-143
                            HR-144
                            HR-145
                            HR-146
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            太さ
                            (mm)
                            JANコード 使用目安
                            (kg)
                            内容量

                            512円

                            ( 563円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            4034905663201404約5-

                            512円

                            ( 563円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            4034905663201428約5-

                            512円

                            ( 563円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            4034905663201435約5-

                            512円

                            ( 563円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            4034905663201442約5-

                            721円

                            ( 793円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            11054905663201459約10-

                            721円

                            ( 793円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            11054905663201466約10-

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました