(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープシリーズ PEロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-090
ロープシリーズ PEロープ ロープシリーズ PEロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
241円
税込単価
265円

【特長】・固くて強く、耐水性が良い【用途】・荷物の固定・梱包用に最適です

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 長さ(m):
    10
  • 仕様:
    水に浮く
  • 耐熱性:
  • 耐水性:
  • 耐候性:
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないで下さい。ロープが切れることがあります。使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。

Loading...

商品情報を表示

HR-090 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
太さ(mm)
JANコード
使用目安(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-090

HR-090

50
3
4905663104217
約15
1本

2個

241( 265円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固くて強く、耐水性が良い
【用途】
・荷物の固定・梱包用に最適です

(i)ご注意

  • 使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないで下さい。ロープが切れることがあります。使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロープシリーズ PEロープの型番HR-090のページです。
型番HR-090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープシリーズ PEロープ

ロープシリーズ PEロープ

    ロープシリーズ カラーロープ

    ロープシリーズ カラーロープ

      ロープシリーズ ポリエステル金剛打

      ロープシリーズ ポリエステル金剛打

        ロープシリーズ ナイロンロープ

        ロープシリーズ ナイロンロープ

          ロープシリーズ ナイロン金剛打

          ロープシリーズ ナイロン金剛打

            ロープシリーズ パイレンロープ

            ロープシリーズ パイレンロープ

              ロープシリーズ ポリエステル

              ロープシリーズ ポリエステル

                トラックロープ

                トラックロープ

                  ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

                  ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

                    ニューロープ ポリエステル

                    ニューロープ ポリエステル

                      ニューロープ ポリエステル金剛打

                      ニューロープ ポリエステル金剛打

                        トラックロープ マニラ

                        トラックロープ マニラ

                          ロープシリーズ 綿金剛打

                          ロープシリーズ 綿金剛打

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 241円 512円 313円 320円 385円 448円 261円 1,093円 234円 1,274円 1,129円 2,013円 339円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   2日目~   3日目~   9日目   9日目   2日目~   9日目   9日目   3日目~  
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエステル その他 その他 ポリプロピレン(PP) ポリエステル - その他 ポリエステル ポリエステル 綿
                            長さ(m) 10 10 10 10 10 - 10 - 10 - 20 20 10
                            仕様 水に浮く 水に浮く 水に沈む 水に沈む 水に沈む 水に浮く 水に沈む - 水に浮く 水に沈む 水に沈む - 水に沈む
                            耐熱性 -
                            耐水性 - ×

                            ロープシリーズ PEロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-091
                            HR-092
                            HR-1729
                            HR-1730
                            HR-1732
                            HR-1733
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            太さ
                            (mm)
                            JANコード 使用目安
                            (kg)
                            内容量

                            321円

                            ( 353円 )
                            3個 あり

                            9日目

                            8044905663104224約30-

                            393円

                            ( 432円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            13054905663104231約40-

                            241円

                            ( 265円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            5034905663017296約15-

                            393円

                            ( 432円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            13054905663017302約40-

                            241円

                            ( 265円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            5034905663017326約15-

                            393円

                            ( 432円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            13054905663017333約40-

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました