(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューロープ 綿金剛打

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-302
ニューロープ 綿金剛打 ニューロープ ワタコンゴウウチ

通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円

【特長】・手触りが良く、環境にやさしいロープ!!【用途】・ホビーや装飾・イベン...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    綿
  • 長さ(m):
    20
  • 仕様:
    水に沈む
  • 耐熱性:
  • 耐水性:
  • 耐候性:
  • 内容量:
    1巻

Loading...

商品情報を表示

HR-302 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
太さ(mm)
JANコード
引張り強度(kg)
安全強度(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-302

HR-302

270
6
4905663603017
45
10
1巻

10個

1,099( 1,209円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りが良く、環境にやさしいロープ!!
【用途】
・ホビーや装飾・イベント・運動会・文化祭

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューロープ 綿金剛打の型番HR-302のページです。
型番HR-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューロープ 綿金剛打

ニューロープ 綿金剛打

    ニューロープ ポリエチレン

    ニューロープ ポリエチレン

      ニューロープ ポリエステル金剛打

      ニューロープ ポリエステル金剛打

        PPロープ

        PPロープ

          ニューロープ ポリエステル

          ニューロープ ポリエステル

            ニューロープ マニラ

            ニューロープ マニラ

              ナイロンロープ

              ナイロンロープ

                標識ロープ HRシリーズ

                標識ロープ HRシリーズ

                  紙ひも 30号

                  紙ひも 30号

                    バラけるPPロープ

                    バラけるPPロープ

                      3本撚PP玉巻ロープ

                      3本撚PP玉巻ロープ

                        PPコード

                        PPコード

                          炭カル入りPPひも

                          炭カル入りPPひも

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 1,099円 820円 1,129円 318円 1,274円 1,346円 1,788円 608円 460円 612円 493円 564円 576円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   9日目   9日目   2日目~   9日目   2日目   2日目~   9日目   2日目   9日目   9日目   9日目  
                            材質 綿 ポリエチレン(PE) ポリエステル ポリプロピレン(PP) ポリエステル - その他 ポリエチレン(PE) 再生紙 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            長さ(m) 20 20 20 - - 20 20 - 70 50 150 - 300
                            仕様 水に沈む 水に浮く 水に沈む - 水に沈む - - - - - - - -
                            耐熱性 - - - - - - -
                            耐水性 - × - - - - - -

                            ニューロープ 綿金剛打のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-1694
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            太さ
                            (mm)
                            JANコード 引張り強度
                            (kg)
                            安全強度
                            (kg)
                            内容量

                            2,610円

                            ( 2,871円 )
                            5個 -

                            3日目

                            6809490566301694718035-

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました