(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューロープ 綿ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューロープ 綿ロープ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
1,432円 ~ 2,872円  特別価格 
税込価格
1,575円 ~ 3,159円  特別価格 

【特長】・手触りが良く、環境にやさしいロープ!!【用途】・ホビーや装飾・イベン...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    綿
  • 長さ(m):
    20
  • 仕様:
    水に沈む
  • 太さ(mm):
    6
  • 耐熱性:
  • 耐水性:
  • 耐候性:
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
JANコード
引張り強度(kg)
安全強度(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
420
4905663604014
約70
約15
1巻

1個

1,432( 1,575円 )

3日目

920
4905663604045
約330
約65
1巻

5個

2,872円

2,374

( 2,611円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りが良く、環境にやさしいロープ!!
【用途】
・ホビーや装飾・イベント・運動会・文化祭

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューロープ 綿ロープ

ニューロープ 綿ロープ

    荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

    荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

      ニューロープ ポリエステル混撚

      ニューロープ ポリエステル混撚

        マイカロープミニ

        マイカロープミニ

          紙ひも Minimo12号

          紙ひも Minimo12号

            ひもポリベル

            ひもポリベル

              PSロープ(ODグリーン)

              PSロープ(ODグリーン)

                紙ひも 10号

                紙ひも 10号

                  PP融着ロープ(ツカサロープ)

                  PP融着ロープ(ツカサロープ)

                    PSロープ(大巻)

                    PSロープ(大巻)

                      PP強力玉巻紐

                      PP強力玉巻紐

                        ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

                        ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

                          荷造り紐 ジュート麻

                          荷造り紐 ジュート麻

                            メーカー 三友産業 ユタカメイク 三友産業 石本マオラン 三友産業 石本マオラン ユタカメイク 三友産業 司化成工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 1,432円 258円 788円 374円 340円 1,839円 1,294円 573円 1,200円 1,630円 610円 780円 439円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   2日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   3日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            材質 綿 再生紙 その他 ポリプロピレン(PP) 再生紙 ポリエチレン(PE) - 再生紙 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            長さ(m) 20 - - - 50 500 - 約150 - - 250 100 -
                            仕様 水に沈む - 水に浮く - - - - - - - - - -
                            太さ(mm) 6 - - - 2 - - - - - - - -
                            耐熱性 - - - - - - - - - - -

                            ニューロープ 綿ロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました