(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューロープ ポリエステル金剛打

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-1690
ニューロープ ポリエステル金剛打 ニューロープ ポリエステルコンゴウウチ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,025円
税込単価
3,328円

【特長】・強度・耐久性・摩擦にすぐれ強くて柔らかい【用途】・トラックの荷掛け・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエステル
  • 長さ(m):
    20
  • 仕様:
    水に沈む
  • 耐熱性:
  • 耐水性:
  • 耐候性:
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。

型番

HR-1690 解除

Loading...

商品情報を表示

HR-1690 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
太さ(mm)
JANコード
引張り強度(kg)
安全強度(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-1690

HR-1690

740
9
4905663016909
約480
約95
1巻

10個

3,025( 3,328円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・耐久性・摩擦にすぐれ強くて柔らかい
【用途】
・トラックの荷掛け・結束・シート

(i)ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューロープ ポリエステル金剛打の型番HR-1690のページです。
型番HR-1690に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューロープ ポリエステル金剛打

ニューロープ ポリエステル金剛打

    ニューロープ ポリエステル

    ニューロープ ポリエステル

      トラックロープ マニラ

      トラックロープ マニラ

        ニューロープ ポリエステル混撚

        ニューロープ ポリエステル混撚

          トラックロープ

          トラックロープ

            ロープシリーズ ポリエステル金剛打

            ロープシリーズ ポリエステル金剛打

              ロープシリーズ ポリエステル

              ロープシリーズ ポリエステル

                ニューロープ ポリエチレン

                ニューロープ ポリエチレン

                  ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

                  ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

                    ロープシリーズ ナイロン金剛打

                    ロープシリーズ ナイロン金剛打

                      ロープシリーズ PEロープ

                      ロープシリーズ PEロープ

                        リングロープ

                        リングロープ

                          グリーン補修糸

                          グリーン補修糸

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 1,129円 1,274円 2,013円 788円 1,093円 313円 261円 820円 234円 385円 241円 936円 614円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   9日目   2日目~   9日目   3日目~   3日目~   3日目~   9日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目  
                            材質 ポリエステル ポリエステル その他 - ポリエステル ポリエステル ポリエチレン(PE) その他 その他 ポリエチレン(PE) ポリエステル ポリエチレン(PE)
                            長さ(m) 20 - 20 - - 10 10 20 10 10 10 20 -
                            仕様 水に沈む 水に沈む - 水に浮く - 水に沈む 水に沈む 水に浮く 水に浮く 水に沈む 水に浮く - -
                            耐熱性 - - -
                            耐水性 × - - -

                            ニューロープ ポリエステル金剛打のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            スパンカーのロープ
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            値段が安いので購入。
                            大きな力はかからない場所なので金剛打を選択。
                            前回は3打だったので、これから耐久性の調査です。
                            材質からすると、耐候性も良いはずだが、ラベルは二重丸では無い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-1689
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            太さ
                            (mm)
                            JANコード 引張り強度
                            (kg)
                            安全強度
                            (kg)
                            内容量

                            1,129円

                            ( 1,242円 )
                            10個 -

                            9日目

                            33064905663016893約190約35-

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました