(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューロープ ポリエチレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューロープ ポリエチレン

通常価格(税別)
820円 ~ 1,652円
税込価格
902円 ~ 1,817円

【特長】・耐久性・摩擦に強い濡れても強度はそのまま【用途】・漁船・船舶・農業・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 長さ(m):
    20
  • 仕様:
    水に浮く
  • 耐熱性:
  • 耐水性:
  • 耐候性:
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
太さ(mm)
JANコード
引張り強度(kg)
安全強度(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
830
9
4905663016985
630
125
1巻

7個

1,506( 1,657円 )

3日目

380
6
4905663613757
290
55
1巻

5個

820( 902円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・摩擦に強い濡れても強度はそのまま
【用途】
・漁船・船舶・農業・レジャー

(i)ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューロープ ポリエチレン

ニューロープ ポリエチレン

    ニューロープ 綿金剛打

    ニューロープ 綿金剛打

      PPロープ

      PPロープ

        ニューロープ ポリエステル

        ニューロープ ポリエステル

          ナイロンロープ

          ナイロンロープ

            ニューロープ ポリエステル金剛打

            ニューロープ ポリエステル金剛打

              バラけるPPロープ

              バラけるPPロープ

                ニューロープ マニラ

                ニューロープ マニラ

                  リングロープ ポリプロピレン

                  リングロープ ポリプロピレン

                    3本撚PP玉巻ロープ

                    3本撚PP玉巻ロープ

                      炭カル入りPPひも

                      炭カル入りPPひも

                        PPコード

                        PPコード

                          ロープシリーズ パイレンロープ

                          ロープシリーズ パイレンロープ

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 820円 1,099円 318円 1,274円 1,788円 1,129円 612円 1,346円 633円 493円 576円 564円 448円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   9日目   2日目~   2日目   9日目   2日目   9日目   2日目   9日目   9日目   9日目   2日目~  
                            材質 ポリエチレン(PE) 綿 ポリプロピレン(PP) ポリエステル その他 ポリエステル ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            長さ(m) 20 20 - - 20 20 50 20 20 150 300 - -
                            仕様 水に浮く 水に沈む - 水に沈む - 水に沈む - - 水に浮く - - - 水に浮く
                            耐熱性 - - - - -
                            耐水性 - - × - - -

                            ニューロープ ポリエチレンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました