(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2本撚ロープミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2本撚ロープミニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
467円
税込単価
514円

【特長】・一般包装、荷造り、結束、園芸用の2本撚りPPロープです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(m):
    70
  • 質量(g):
    160
  • 太さ(mm):
    4
  • JANコード:
    4905663123287
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

型番

HR-115 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)70
質量(g)160太さ(mm)4
JANコード4905663123287内容量1巻

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-115

1巻

4個

467( 514円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・一般包装、荷造り、結束、園芸用の2本撚りPPロープです。

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2本撚ロープミニの型番HR-115のページです。
型番HR-115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2本撚ロープミニ

2本撚ロープミニ

    マイカロープミニ

    マイカロープミニ

      はぜ繩

      はぜ繩

        ギフトフラワー 業務用 18mm アカ

        ギフトフラワー 業務用 18mm アカ

          ファインビック玉巻

          ファインビック玉巻

            タコ糸

            タコ糸

              ギフトフラワー 業務用 18mm ゴールド

              ギフトフラワー 業務用 18mm ゴールド

                6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)

                6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)

                  ギフトフラワー 業務用 12mm アカ

                  ギフトフラワー 業務用 12mm アカ

                    ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

                    ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

                      ひもマイカロンミニ

                      ひもマイカロンミニ

                        Dio 紐の手さげ袋

                        Dio 紐の手さげ袋

                          スマートPPロープミニ

                          スマートPPロープミニ

                            メーカー 三友産業 石本マオラン 三友産業 シモジマ 三友産業 三友産業 シモジマ エスコ シモジマ ユタカメイク 石本マオラン ダイオ化成 宮島化学工業
                            通常価格 467円 374円 1,746円 1,344円 547円 729円 1,344円 8,700円 1,216円 780円 736円 1,073円 365円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   2日目   6日目   9日目   3日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) 綿 - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) 綿 ポリプロピレン(PP)
                            長さ(m) 70 - 200 - 450 - - 300 - 100 300 - 80
                            質量(g) 160 - 1094 - 315 - - - - - - - -
                            太さ(mm) 4 - 8 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4905663123287 - 4905663223420 - 4905663007419 - - - - - - - -

                            2本撚ロープミニのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト