(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホロ用ゴムバンド 平

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホロ用ゴムバンド 平【1~4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
536円 ~ 662円
税込価格
590円 ~ 728円

【特長】・未使用のタイヤチューブを再利用したものです。【用途】・シート止等・荷...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ゴムの油分の浸透により、色移りする場合がありますので、使用時には養生等を行って下さい。傷やひび割れが生じましたらお取替え下さい。油のつくようなご使用は避けて下さい。高温の場所でのご使用は避けて下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
4905663321164
100
1袋(4本)

1パック

4個入り

662( 728円 )

3日目

0.6
4905663321171
90
1袋(2本)

1パック

2個入り

536( 590円 )

3日目

1.2
4905663321188
60
1本

4個

595( 655円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・未使用のタイヤチューブを再利用したものです。
【用途】
・シート止等・荷物の固定。

(i)ご注意

  • ゴムの油分の浸透により、色移りする場合がありますので、使用時には養生等を行って下さい。傷やひび割れが生じましたらお取替え下さい。油のつくようなご使用は避けて下さい。高温の場所でのご使用は避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホロ用ゴムバンド 平

ホロ用ゴムバンド 平

    ゴムバンド金具シリーズ 30A

    ゴムバンド金具シリーズ 30A

      ホロ用ゴムバンド HR-990

      ホロ用ゴムバンド HR-990

        ホロ用ゴムバンド 細

        ホロ用ゴムバンド 細

          ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

          ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

            ゴムバンド金具シリーズ HR-958

            ゴムバンド金具シリーズ HR-958

              丸ゴム金具

              丸ゴム金具

                ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

                ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

                  ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                  ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                    ホロ用ゴムバンド 丸管

                    ホロ用ゴムバンド 丸管

                      ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                      ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                        共和 セーフタイトミニネット(黒)

                        共和 セーフタイトミニネット(黒)

                          ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

                          ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 共和 三友産業
                            通常価格 536円 200円 1,323円 493円 106円 106円 133円 147円 1,152円 527円 311円 992円 368円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   9日目   3日目   3日目   9日目   2日目   2日目   9日目   34日目   3日目  
                            商品タイプ ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド その他 ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド - ゴムバンド
                            材質 タイヤチューブ - タイヤチューブ タイヤチューブ - - - - タイヤチューブ タイヤチューブ - - タイヤチューブ
                            幅(mm) 17 - 15 5 - - - - 30 - - - -

                            ホロ用ゴムバンド 平のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました