(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボール止めゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボール止めゴム

通常価格(税別)
208円 ~ 283円
税込価格
229円 ~ 311円

【特長】・シート止めに最適!小荷物の固定にも使えます!【用途】・シートや小荷物...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm):
    5
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン・天然ゴム・プラスチック
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
4905663019818
15
1本

4個

208( 229円 )

9日目

0.4
4905663019825
20
1本

4個

246( 271円 )

9日目

0.6
4905663019832
25
1本

4個

283( 311円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート止めに最適!小荷物の固定にも使えます!
【用途】
・シートや小荷物の固定などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボール止めゴム

ボール止めゴム

    穴あきゴム

    穴あきゴム

      ゴムバンド(再生タイヤチューブ)

      ゴムバンド(再生タイヤチューブ)

        スパイダーゴム 袋入

        スパイダーゴム 袋入

          ゴムバンドフック付

          ゴムバンドフック付

            ゴムバンド エンドレスゴムバンド

            ゴムバンド エンドレスゴムバンド

              ゴムバンド両端フック付

              ゴムバンド両端フック付

                ホロ用ゴムバンド HR-990

                ホロ用ゴムバンド HR-990

                  バンジー平ゴム

                  バンジー平ゴム

                    ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                    ホロ用ゴムバンド 両端フック付

                      ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                      ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                        ホロ用ゴムバンド 平

                        ホロ用ゴムバンド 平

                          ゴムロープA

                          ゴムロープA

                            メーカー 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 208円 698円 1,308円 627円 207円 1,071円 183円 1,323円 309円 1,152円 1,261円 536円 661円
                            通常出荷日 3日目~   6日目   1日目~   1日目~   9日目   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   9日目   3日目~   9日目  
                            商品タイプ その他 ゴムバンド - ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ(リングタイプ) ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ
                            材質 ポリプロピレン(PP) ゴム - - タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ ポリプロピレン(PP) タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ 合成ゴム
                            幅(mm) 5 20 - - - - - 15 9 30 20 17 -
                            材質詳細 ポリプロピレン・天然ゴム・プラスチック - - - - - ゴム(タイヤチューブ) - ポリプロピレン・天然ゴム・鉄 - - - ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン
                            内容量 1本 - - - 1本 - 1本 1袋(10本) 1本 1本 1袋(4本) - 1本

                            ボール止めゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました