(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンジー平ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-1660
バンジー平ゴム バンジーヒラゴム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
309円
税込単価
340円

【特長】・両端にフックの付いた丸ゴムです。・フック取りつけなので、簡単でさまざ...

詳細情報を確認する

型番

HR-1660 解除

Loading...

商品情報を表示

HR-1660 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-1660

HR-1660

0.3
4905663016602
100
1本

5個

309( 340円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端にフックの付いた丸ゴムです。
・フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
【用途】
・荷物の簡易結束ブルーシートの固定など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バンジー平ゴムの型番HR-1660のページです。
型番HR-1660に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンジー平ゴム

バンジー平ゴム

    ホロ用ゴムバンド 両端フック付

    ホロ用ゴムバンド 両端フック付

      ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

      ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

        ゴムバンド両端フック付

        ゴムバンド両端フック付

          ゴムバンド 多目的用途

          ゴムバンド 多目的用途

            ゴムバンド(再生タイヤチューブ)

            ゴムバンド(再生タイヤチューブ)

              ゴムロープA

              ゴムロープA

                ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

                ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

                  ゴムロープB

                  ゴムロープB

                    ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                    ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                      ホロ用ゴムバンド 丸管

                      ホロ用ゴムバンド 丸管

                        ゴムロープC

                        ゴムロープC

                          ゴムバンド 多目的用途

                          ゴムバンド 多目的用途

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 309円 1,152円 368円 183円 955円 1,308円 661円 573円 661円 1,261円 527円 360円 1,063円
                            通常出荷日 3日目~   2日目   3日目   3日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目   2日目~   9日目   2日目   2日目~   3日目  
                            商品タイプ ゴムロープ(リングタイプ) ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド - ゴムロープ ゴムバンド ゴムロープ ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ ゴムバンド
                            材質 ポリプロピレン(PP) タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ - 合成ゴム タイヤチューブ 合成ゴム タイヤチューブ タイヤチューブ 合成ゴム タイヤチューブ
                            幅(mm) 9 30 - - 18 - - - - 20 - - 18-20
                            材質詳細 ポリプロピレン・天然ゴム・鉄 - - ゴム(タイヤチューブ) - - ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン - ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン - ゴム(タイヤチューブ) ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン -
                            内容量 1本 1本 - 1本 1本 - 1本 1本 1本 1袋(4本) 1本 1本 1袋(10本)

                            バンジー平ゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-1661
                            HR-1662
                            HR-1663
                            HR-1664
                            HR-1665
                            HR-1666
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            309円

                            ( 340円 )
                            3個 あり

                            9日目

                            0.34905663016619100-

                            309円

                            ( 340円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            0.34905663016626100-

                            382円

                            ( 420円 )
                            8個 あり

                            3日目

                            0.64905663016633110-

                            382円

                            ( 420円 )
                            3個 あり

                            9日目

                            0.64905663016640110-

                            382円

                            ( 420円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            0.64905663016657110-

                            508円

                            ( 559円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            0.94905663016664120-

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました