(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムロープC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムロープC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
360円 ~ 440円
税込価格
396円 ~ 484円

【特長】・ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。・用途に応じてお使いいただ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 材質:
    合成ゴム
  • 直径(mm):
    6
  • 材質詳細:
    ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 人に向けての使用はしないで下さい。火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
4905663232217
30
1本

5個

360( 396円 )

2日目

1
4905663232224
50
1本

1個

440( 484円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。
・用途に応じてお使いいただけます。
【用途】
・荷物の簡易結束ブルーシートの固定など

(i)ご注意

  • 人に向けての使用はしないで下さい。火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムロープC

ゴムロープC

    ゴムロープA

    ゴムロープA

      ゴムロープB

      ゴムロープB

        ボール止めバンジーコード

        ボール止めバンジーコード

          ゴムバンド リング 幅15mm・18mm

          ゴムバンド リング 幅15mm・18mm

            穴あきゴム

            穴あきゴム

              バンジーコード

              バンジーコード

                ゴムロープミリオンホロタイト

                ゴムロープミリオンホロタイト

                  バンジー平ゴム

                  バンジー平ゴム

                    ゴムバンド Jフック

                    ゴムバンド Jフック

                      ゴムロープ 両端Jフック

                      ゴムロープ 両端Jフック

                        バンジー丸ゴム

                        バンジー丸ゴム

                          ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ

                          ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク SK-11 ユタカメイク ユタカメイク 共和 三友産業 SK-11 SK-11 三友産業 トラスコ中山
                            通常価格 360円 661円 661円 173円 929円 698円 168円 878円 309円 325円 257円 286円 2,280円
                            通常出荷日 2日目~   9日目   2日目~   1日目~   3日目   6日目   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ - ゴムバンド ゴムバンド - ゴムバンド ゴムロープ(リングタイプ) ゴムバンド ゴムロープ ゴムバンド ゴムロープ
                            材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム - 合成ゴム ゴム 天然ゴム/ポリエステル 合成ゴム ポリプロピレン(PP) - 天然ゴム 天然ゴム 合成ゴム
                            直径(mm) 6 6 6 - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン - - - - - ポリプロピレン・天然ゴム・鉄 - - ポリプロピレン・天然ゴム・鉄 -
                            内容量 1本 1本 1本 - - - - - 1本 - - 1本 -

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました