(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムロープB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-219
ゴムロープB ゴムロープB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
763円
税込単価
839円

【特長】・ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。・用途に応じてお使いいただ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 材質:
    合成ゴム
  • 直径(mm):
    6
  • 材質詳細:
    ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン
  • 内容量:
    1本

Loading...

商品情報を表示

HR-219 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-219

1
4905663232194
60
1本

10個

763( 839円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。
・用途に応じてお使いいただけます。
【用途】
・荷物の簡易結束ブルーシートの固定など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムロープBの型番HR-219のページです。
型番HR-219に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムロープB

ゴムロープB

    ゴムロープA

    ゴムロープA

      ゴムロープC

      ゴムロープC

        ホロ用ゴムバンド 両端フック付

        ホロ用ゴムバンド 両端フック付

          ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

          ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

            ゴムバンド エンドレスゴムバンド

            ゴムバンド エンドレスゴムバンド

              ゴムバンド 多目的用途

              ゴムバンド 多目的用途

                ゴムバンド両端フック付

                ゴムバンド両端フック付

                  ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                  ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                    ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

                    ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

                      バンジー平ゴム

                      バンジー平ゴム

                        ゴムバンド 多目的用途

                        ゴムバンド 多目的用途

                          ゴムロープ

                          ゴムロープ

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク
                            通常価格 661円 661円 360円 1,152円 368円 1,261円 955円 183円 1,071円 573円 309円 1,063円 591円
                            通常出荷日 2日目~   9日目   2日目~   2日目   3日目   9日目   9日目   3日目~   3日目   9日目   3日目~   3日目   2日目  
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ(リングタイプ) ゴムバンド -
                            材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ ポリプロピレン(PP) タイヤチューブ -
                            直径(mm) 6 6 6 - - 90-120 - - - - - - -
                            材質詳細 ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン - - - - ゴム(タイヤチューブ) - - ポリプロピレン・天然ゴム・鉄 - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 - 1袋(4本) 1本 1本 - 1本 1本 1袋(10本) -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-218
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            661円

                            ( 727円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            0.5490566323218740-

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました