(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムロープA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-215
ゴムロープA ゴムロープA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
661円
税込単価
727円

【特長】・ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。・用途に応じてお使いいただ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 材質:
    合成ゴム
  • 直径(mm):
    6
  • 材質詳細:
    ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン
  • 内容量:
    1本

Loading...

商品情報を表示

HR-215 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-215

HR-215

0.5
4905663232156
40
1本

5個

661( 727円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。
・用途に応じてお使いいただけます。
【用途】
・荷物の簡易結束ブルーシートの固定など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムロープAの型番HR-215のページです。
型番HR-215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムロープA

ゴムロープA

    ゴムロープC

    ゴムロープC

      ゴムロープB

      ゴムロープB

        ゴムバンド リング 幅15mm・18mm

        ゴムバンド リング 幅15mm・18mm

          ボール止めバンジーコード

          ボール止めバンジーコード

            穴あきゴム

            穴あきゴム

              ゴムロープミリオンホロタイト

              ゴムロープミリオンホロタイト

                バンジー平ゴム

                バンジー平ゴム

                  バンジー丸ゴム

                  バンジー丸ゴム

                    バンジーコード

                    バンジーコード

                      ゴムロープ 両端Jフック

                      ゴムロープ 両端Jフック

                        ゴムバンド Jフック

                        ゴムバンド Jフック

                          ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                          ゴムバンド金具シリーズ Dフック

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 SK-11 ユタカメイク ユタカメイク 共和 三友産業 三友産業 ユタカメイク SK-11 SK-11 三友産業
                            通常価格 661円 360円 661円 929円 173円 698円 878円 309円 286円 168円 257円 325円 311円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   2日目~   3日目   1日目~   6日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムバンド - ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ(リングタイプ) ゴムバンド - ゴムロープ ゴムバンド ゴムバンド
                            材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム - ゴム 合成ゴム ポリプロピレン(PP) 天然ゴム 天然ゴム/ポリエステル 天然ゴム - -
                            直径(mm) 6 6 6 - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロン - - - - ポリプロピレン・天然ゴム・鉄 ポリプロピレン・天然ゴム・鉄 - - -
                            内容量 1本 1本 1本 - - - - 1本 1本 - - - 1袋

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-216
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            763円

                            ( 839円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            1490566323216370-

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました