(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
147円
税込単価
162円

【特長】・20mm ゴムバンド用の2本線カギ金具です。材質は鉄です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムバンド
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    20mm用2本線カギ+コノ字
  • JANコード:
    4905663015889
  • 重量(g):
    10
  • 材質詳細:
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • カシメが弱いと抜けることがありますので、しっかり取り付けて下さい。長時間使用した状態では、ゴムの強度が低下します。ゴムや金具の劣化でゴムバンドが切れる場合があります。雨ざらし、日ざらしでのご使用は劣化の原因となります。

型番

HR-1588 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-1588

1個

5個

147( 162円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・20mm ゴムバンド用の2本線カギ金具です。材質は鉄です。

(i)ご注意

  • カシメが弱いと抜けることがありますので、しっかり取り付けて下さい。長時間使用した状態では、ゴムの強度が低下します。ゴムや金具の劣化でゴムバンドが切れる場合があります。雨ざらし、日ざらしでのご使用は劣化の原因となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギの型番HR-1588のページです。
型番HR-1588に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

    ゴムバンド金具シリーズ HR-958

    ゴムバンド金具シリーズ HR-958

      丸ゴム金具

      丸ゴム金具

        ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

        ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

          ゴムバンド金具シリーズ 30A

          ゴムバンド金具シリーズ 30A

            ジャストバンド#260 500g

            ジャストバンド#260 500g

              ジャストバンド#20 500g

              ジャストバンド#20 500g

                ジャストバンド#12 500g

                ジャストバンド#12 500g

                  ジャストバンド

                  ジャストバンド

                    メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                    通常価格 147円 106円 133円 106円 200円 940円 969円 864円 940円
                    通常出荷日 9日目   3日目   3日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   89日目  
                    商品タイプ ゴムバンド ゴムバンド その他 ゴムバンド ゴムバンド - - - ゴムバンド
                    その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - - -
                    詳細タイプ 20mm用2本線カギ+コノ字 18mm用フック+コノ字 - 18mm用フック+コノ字 30mm用Aフック - - - -
                    JANコード 4905663015889 4905663329580 - 4905663015834 4905663329757 - - - -
                    重量(g) 10 10 - 10 20 - - - -

                    ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました