(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR-1935
ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ ゴムバンド タモクテキヨウト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,853円
税込単価
2,038円

【特長】・多目的用途のゴムバンド【用途】・ブルーシート用・工事現場用・トラック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ゴムの油分の浸透により色移りする場合があります。油の付く場所では使用を避けてください。高温多湿での使用は避けてください。表面の白い部分は離型剤成分ですので品質に問題はありません。

型番

HR-1935 解除

Loading...

商品情報を表示

HR-1935 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HR-1935

HR-1935

30
10
4905663019351
930
1本

5個

1,853( 2,038円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的用途のゴムバンド【用途】
・ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に

(i)ご注意

  • ゴムの油分の浸透により色移りする場合があります。油の付く場所では使用を避けてください。高温多湿での使用は避けてください。表面の白い部分は離型剤成分ですので品質に問題はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズの型番HR-1935のページです。
型番HR-1935に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ

    ゴムバンド エンドレスゴムバンド

    ゴムバンド エンドレスゴムバンド

      ゴムバンド 多目的用途

      ゴムバンド 多目的用途

        ゴムロープ エンドレスタイプ 幅10mm

        ゴムロープ エンドレスタイプ 幅10mm

          ゴムバンド 多目的用途

          ゴムバンド 多目的用途

            トラック用ゴムバンド

            トラック用ゴムバンド

              ゴムバンド エンドレスゴムバンド

              ゴムバンド エンドレスゴムバンド

                ボール止めゴム

                ボール止めゴム

                  ジャストバンド#20 500g

                  ジャストバンド#20 500g

                    ジャストバンド#260 500g

                    ジャストバンド#260 500g

                      ジャストバンド#12 500g

                      ジャストバンド#12 500g

                        メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 高木綱業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 コクゴ コクゴ コクゴ
                        通常価格 573円 1,071円 1,063円 711円 955円 501円 1,261円 208円 969円 940円 864円
                        通常出荷日 9日目   3日目   3日目   1日目   9日目   2日目   9日目   3日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                        商品タイプ ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド ゴムロープ(リングタイプ) ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド その他 - - -
                        材質 タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ 再利用タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ タイヤチューブ ポリプロピレン(PP) - - -
                        内容量 1本 - 1袋(10本) - 1本 - 1袋(4本) 1本 - - -

                        ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HR-1920
                        HR-1936
                        HR-1937
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        (mm)
                        長さ
                        (m)
                        JANコード 重量
                        (g)
                        内容量

                        573円

                        ( 630円 )
                        10個 あり

                        9日目

                        1854905663019207285-

                        722円

                        ( 794円 )
                        10個 あり

                        9日目

                        10104905663019368260-

                        1,420円

                        ( 1,562円 )
                        5個 あり

                        9日目

                        10204905663019375600-

                        ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました