(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具差しShutto(シュット)シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MDP-SU86
工具差しShutto(シュット)シリーズ MDP-SU86 ペンチ3ダンザシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

【特長】・シュッ!と差せて、サッと抜ける!・背面に樹脂板を付け、引っかかりがな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MDP-SU86 解除

Loading...

 
カタログを表示

MDP-SU86 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
JANコード
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDP-SU86

70
265
ペンチ3段差し
4992456217322
80
100

5個

2,800( 3,080円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シュッ!と差せて、サッと抜ける!
・背面に樹脂板を付け、引っかかりがなく、工具の抜き差しがしやすい
<MDP-SU62、MDP-SU85、MDP-SU86 >
・エッジを効かせた安心のホールド感
<MDP-SU85、MDP-SU86>
・先端が本体にきっちり収まり、床などを傷つけない
・ 収納口は広く、ドライバーのゴムグリップがしっかり収まる
<MDP-SU62>
・電動工具メーカー各社の充電式ペン型ドライバーのほぼ全ての機種に対応
・ 入口部分の内側に樹脂板を縫製することで、型くずれがしにくい
・ 背板に樹脂板をつけ、工具のスベリを良くし、抜き差しがしやすい
・17mmの電ドルソケットを付けたままでも収納できる
<MDP-SU100J >
・ ベルト通しに、樹脂板を入れて縫製し強度がアップ
・ 2段目と3段目の段差を広くし、工具が抜き差ししやすい
・ 軽くて幅をとらない
<MDP-SU44>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具差しShutto(シュット)シリーズの型番MDP-SU86のページです。
型番MDP-SU86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具差しShutto(シュット)シリーズ

工具差しShutto(シュット)シリーズ

    MDP-86 ペンチ差し(3段差し)

    MDP-86 ペンチ差し(3段差し)

      キャンバスサック

      キャンバスサック

        ツールケース TRS-91・TRS-92

        ツールケース TRS-91・TRS-92

          ドライバーケース ブラック

          ドライバーケース ブラック

            MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)

            MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)

              充電ドリルドライバーサック

              充電ドリルドライバーサック

                ベストツール 充電ドライバーケース PS-618

                ベストツール 充電ドライバーケース PS-618

                  MDP-89 カッターナイフ差し

                  MDP-89 カッターナイフ差し

                    極匠 コーナーカバー付カッター差し2段

                    極匠 コーナーカバー付カッター差し2段

                      MDP-85 ペンチ差し(2段差し)

                      MDP-85 ペンチ差し(2段差し)

                        エボ ツールケース

                        エボ ツールケース

                          Noah ツールケース

                          Noah ツールケース

                            メーカー マーベル マーベル DENSAN トラスコ中山 DBLTACT マーベル DENSAN ベストツール マーベル ベストツール マーベル コヅチ プロスター
                            通常価格 2,325円 1,942円 1,600円 1,650円 542円 1,519円 2,122円 1,377円 1,280円 1,403円 1,700円 1,109円 940円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー

                            工具差しShutto(シュット)シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MDP-SU100J
                            MDP-SU44
                            MDP-SU62
                            MDP-SU85
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            詳細タイプ JANコード 幅(mm) 質量(g)

                            2,472円

                            ( 2,719円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            58280充電ドリルドライバー差し4992456217360105140

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            47235ペンチ二段・サイドドライバー差し4992456217353110120

                            2,600円

                            ( 2,860円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            40255ドライバー2本差し499245621730810072

                            2,325円

                            ( 2,558円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            55237ペンチ2段差し49924562173157370

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました