(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MT-44 カードテスター

MT-44 カードテスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,559円
税込単価
8,315円

【特長】・小型・高性能!信頼の日本製!・わずか60g・厚さ9.5mmのカードサ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~41.99M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    CR2032×1
  • 寸法(mm):
    55×9.5×109
  • 本体質量(g):
    60
  • 付属品:
    携帯用ケース、テスト用電池、キャップ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-44

1個

7,559( 8,315円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・高性能!信頼の日本製!
・わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ。
・コンセントの奥まで届くプローブ先端長15mm。金メッキを使用。
・フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付。
・オーム/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
【商品仕様】
・直流電圧:419.9mV~500V、5レンジ
・交流電圧:4.199V~500V、4レンジ
・抵抗(オーム):419.9~41.99M、6レンジ
・導通ブザー(オーム):50±40
・電源:ボタン電池(CR2032)
・連続使用時間(h):150
・サイズ(mm):長さ109×幅55×厚み9.5
・質量(g):60
・JANコード:4992456307269
【セット内容/付属品】
・付属品:携帯用ケース×1、モニタ電池(本体内蔵)、キャップ(赤/黒、各1)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

MT-44で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MT-44 カードテスターの型番MT-44のページです。
型番MT-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MT-44 カードテスター

MT-44 カードテスター

    デジタルマルチメーター DT-119シリーズ

    デジタルマルチメーター DT-119シリーズ

      カード型マルチメータ MT-4081J

      カード型マルチメータ MT-4081J

        デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

        デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

          3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

          3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

            カード型マルチメータ MT-4050

            カード型マルチメータ MT-4050

              デジタルマルチメーター AD-5527A

              デジタルマルチメーター AD-5527A

                カード型ミドルクラステスタ

                カード型ミドルクラステスタ

                  デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163

                  デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163

                    ポケットマルチメータ MCD008

                    ポケットマルチメータ MCD008

                      メーカー マーベル アズワン マザーツール マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール エー・アンド・デイ カスタム カイセ アズワン
                      通常価格 7,559円 19,896円 3,514円 13,788円 28,378円 3,650円 2,200円 5,282円 11,627円 5,586円
                      通常出荷日 6日目   10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                      商品区分 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体
                      測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
                      レンジ切替 自動 自動 自動 - - 自動 手動 自動 自動 自動
                      測定範囲:直流電圧(V) 0~500 0~1000 0~600 - - 0~450 0~400 0~1000 0~1000 0~500

                      MT-44 カードテスターのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました