【特長】・ピアノ線も切断できます。・カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母...
【特長】
・ピアノ線も切断できます。
・カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母材にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。
【商品仕様】
・全長(mm):585
・質量(g):2250
・切断能力(Φmm):鉄筋=11/ワイヤーロープ=16/ピアノ線=4.5/亜鉛めっき鋼より線(メッセンジャーワイヤー2種)=8/電線(IV)=150mm2
・JANコード:4992456002171
MSH-65 スーパーハードカッターの型番MSH-65のページです。
型番MSH-65に関する仕様情報を記載しております。