(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JMC-450 モールカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JMC-450 モールカッター

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・コーナーカットが可能。・ふっ素樹脂加工。・アンビルタイプ。・モール・...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    205

型番

JMC-450 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JMC-450

1個

5,800( 6,380円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーカットが可能。
・ふっ素樹脂加工。
・アンビルタイプ。
・モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能。
【商品仕様】
・全長(mm):205
・質量(g):280
・刃長(mm):45
・90度・左右45度切りモールガイド付。
・最高級刃物鋼使用(SK-5)。
・JANコード:4992456205626

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JMC-450 モールカッターの型番JMC-450のページです。
型番JMC-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JMC-450 モールカッター

JMC-450 モールカッター

    プラスチック・ゴム用カッター

    プラスチック・ゴム用カッター

      ミニカッター TAC-200

      ミニカッター TAC-200

        ミゼットカッタースペシャル

        ミゼットカッタースペシャル

          ミゼットニッパ

          ミゼットニッパ

            ミニクリッパー  TSC-200

            ミニクリッパー TSC-200

              ミゼットカッター MC

              ミゼットカッター MC

                電工ハサミ 9505-140

                電工ハサミ 9505-140

                  ミニカッター MCH-200

                  ミニカッター MCH-200

                    エンドカッター

                    エンドカッター

                      ミニクリッパ BPZ2-215C

                      ミニクリッパ BPZ2-215C

                        鉄板カッター 9055-280

                        鉄板カッター 9055-280

                          ミゼットニッパ(ステンレス製)

                          ミゼットニッパ(ステンレス製)

                            メーカー マーベル クニペックス TRAD 松阪商事 松阪商事 TRAD 松阪商事 クニペックス TONE 松阪商事 KTC(京都機械工具) クニペックス 松阪商事
                            通常価格 5,800円 11,368円 1,830円 3,059円 2,774円 4,576円 2,136円 4,141円 2,825円 4,851円 3,005円 3,300円 4,984円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   39日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            全長(mm) 205 215 200 210 215 200 210 140 210 215 215 - 215

                            JMC-450 モールカッターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            モールの切断に
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/19
                            あらゆるモール切断で使っています。
                            任意の角度でカット出来るので、直角にモールを繋げるよう45度ずつカットしたり簡単に加工が出来るのがいいです。

                            ただし、床用モールには向いてません。硬すぎて切れないしそもそも刃が入っていかないので壁用モール用と思ったほうがいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました