(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,682円
税込単価
12,850円

【特長】・1液の製品、混合が不要・高強度、極めて低粘性・遅い硬化・緊密な適合の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    グリーン
  • 詳細タイプ:
    高強度・遅硬化
  • 主成分:
    ジメタクリル酸エステル
  • 内容量:
    1本(250ml)

Loading...

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ
675-250その他接着剤グリーン高強度・遅硬化
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

675-250

1本(250ml)

1個

11,682( 12,850円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液の製品、混合が不要
・高強度、極めて低粘性
・遅い硬化
・緊密な適合の圧入に理想的
・緩い適合のスリップフィットにも同様
・LOCTITE(R)Product 675は汎用の接着剤です
・主にすべてのタイプの円筒形アセンブリを接合するためのものです
・閉じ込められたときに硬化する低粘度の自己硬化性接着剤
・鉄または銅合金金属の間
・他の金属または熱硬化性プラスチックにはLocquic Primer TまたはNを使用する必要があります
・製品の温度範囲は65ºF~300ºFです
・シャフトとハウジングのベアリングをロックします
・ボンズスリーブ、装着リング、ブッシング
・プレスフィットを強化
・ボンディングピン、アダプター、プラグを所定の位置に固定します
・小さいクリアランスを持つメカニカルフィットをシールします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化の型番675-250のページです。
型番675-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

    ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用

    ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用

      ロックタイト 高機能構造用接着剤 

      ロックタイト 高機能構造用接着剤 

        コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007

        コニシ ボンド木工用速乾 500g(ボトル) #40007

          水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

          水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

            ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

            ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

              ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

              ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

                ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)

                ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)

                  ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤

                  ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤

                    コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

                    コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

                      ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア

                      ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア

                        コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)

                        コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)

                          アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

                          アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル コニシ アルテコ ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル コニシ ヘンケル コニシ 東亜合成
                            通常価格 11,682円 12,725円 4,517円 654円 280円 7,847円 23,129円 15,329円 1,049円 1,230円 712円 1,625円 2,293円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   7日目   1日目   5日目   2日目~  
                            商品種類 その他接着剤 - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ
                            グリーン - その他 - その他 その他 その他 その他 - 透明 -
                            詳細タイプ 高強度・遅硬化 - 耐熱タイプ(175℃) - - - - - - - - - -
                            主成分 ジメタクリル酸エステル - 変性アクリレートエステル - - ウレタンメタクリレート エラストマー変性アクリレート 変性アクリレート クロロプレンゴム系 - ウレタン樹脂 - -
                            内容量 1本(250ml) - 1本(50ml) - - 1本(50ml) 1本(300ml) 1本(300ml) 1本(100g) - 1本(5g) - -

                            ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました