(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,709円
税込単価
1,880円

【特長】・443 にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • 詳細タイプ:
    基板電子部品用
  • 使用温度(℃):
    -55~100
  • 粘度(mPa・s):
    4000~8000
  • 固着時間:
    20~50秒
  • 主成分:
    シアノアクリレート系
  • 剪断強度(N/mm2):
    18~26
  • 内容量:
    1本(20g)

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

382-20

1本(20g)

2個

1,709( 1,880円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・443 にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
【用途】
・ジャンパー線 IC、ディスクリート、部品の固定

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382の型番382-20のページです。
型番382-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

    ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

    ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

      ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

      ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g

              ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

              ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

                嫌気性封着剤 低強度タイプ

                嫌気性封着剤 低強度タイプ

                  アロンEXTRAスティックスリム

                  アロンEXTRAスティックスリム

                    ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g

                    ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g

                      瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

                      瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

                        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

                        アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

                          工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                          工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド コニシ ヘンケル スリーボンド アルテコ アルテコ
                            通常価格 1,709円 1,594円 1,594円 1,716円 1,994円 2,450円 2,813円 4,041円 397円 5,426円 945円 1,130円 1,376円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   2日目   4日目   6日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - - - - - - - - -
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 - - 透明 透明 透明 透明
                            詳細タイプ 基板電子部品用 ゴム・プラスチック用 特殊ゴム用 難接着材質用 - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -55~100 - - - - - - - - - - - -
                            粘度(mPa・s) 4000~8000 - - - 1~4 100~250 - - - 20~45 - - -

                            ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました