(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電マット WD-13/WD-130

静電マット WD-13/WD-130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,718円
税込単価
18,390円

静電気対策が必要なICなど電子部品組立の作業場に最適です。【特長】・光沢を押さ...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 幅(mm):
    1000
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 長さ(m):
    2
  • 材質:
    合成ゴム
  • 硬度:
    65
  • 表面抵抗(Ω/sq):
    10⁷-10⁹
  • 裏面抵抗(Ω/sq):
    10³-10⁵
  • JANコード:
    4975205700511

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WD-13

1個

16,718( 18,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気対策が必要なICなど電子部品組立の作業場に最適です。
【特長】
・光沢を押さえた緑色
・作業台、床どちらにも使用できます

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番長さ厚さ材質/硬度面抵抗
表面(緑)裏面(黒)
WD-132m1m2mm合成ゴム/65107-109
Ω/sq
103-105
Ω/sq
WD-13010m
 
  • ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。
静電マット WD-13/WD-130  仕様

静電気拡散層(緑)約0.5mm と導電層(黒)約1.5mm の二重構造。

カタログ

 

Loading...

WD-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電マット WD-13/WD-130の型番WD-13のページです。
型番WD-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電マット WD-13/WD-130

静電マット WD-13/WD-130

    帯電防止ゴムシート エレリーク2 (フロア・テーブル兼用)

    帯電防止ゴムシート エレリーク2 (フロア・テーブル兼用)

      導電性カラーマット グレー

      導電性カラーマット グレー

        TRUSCO 導電性ゴムマット(テーブル用)

        TRUSCO 導電性ゴムマット(テーブル用)

          導電性カラーマット グリーン

          導電性カラーマット グリーン

            導電ゴムシート

            導電ゴムシート

              静電防止ワークマット

              静電防止ワークマット

                導電カットマット

                導電カットマット

                  静電気導電性フロアマット(テーブル用)

                  静電気導電性フロアマット(テーブル用)

                    帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

                    帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

                      静電気対策フロアマット

                      静電気対策フロアマット

                        帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

                        帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

                          ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

                          ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

                            メーカー goot(太洋電機産業) 東北ゴム ホーザン トラスコ中山 ホーザン アズワン アズワン アズワン DESCO JAPAN ケニス DESCO JAPAN ケニス ホーザン
                            通常価格 16,718円 75,372円 6,195円 60,154円 6,569円 102,274円 7,800円 4,956円 77,309円 38,779円 14,563円 35,735円 940円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目~   1日目   2日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   2日目  
                            厚み(mm) 2 - 2 - 2 - 2 2 2 - - - 2
                            幅(mm) 1000 - 1000 1000 1000 1000 350 - 1000 - 610 - -
                            商品タイプ 静電気対策マット - 静電気対策マット - 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策マット - - - - 静電気対策マット
                            長さ(m) 2 10 - 10 - 10 0.56 - 5 - 0.914 - -
                            材質 合成ゴム - - - - - - - - - - - -

                            静電マット WD-13/WD-130のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました