(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リストストラップ WS-11/WS-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リストストラップ WS-11/WS-12

通常単価(税別)
2,072円
税込単価
2,279円

人体へ帯電した静電気を除去し、半導体へのダメージを軽減します。【特長】・大型ス...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アース線長さ:2.8m
  • コード被覆:ポリウレタン
  • バンド幅:20mm

使用方法・使用事例

使用方法

リストストラップ WS-11/WS-12  使用方法
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS-12

1個

2,072( 2,279円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人体へ帯電した静電気を除去し、半導体へのダメージを軽減します。
【特長】
・大型スナップで耐久性アップ(当社比)
・バンドの長さを調節できます。
・ホックに電流を抑えるため1M Ωの抵抗が入っています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストストラップ WS-11/WS-12の型番WS-12のページです。
型番WS-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リストストラップ WS-11/WS-12

リストストラップ WS-11/WS-12

    リストストラップ F-154

    リストストラップ F-154

      リストストラップ F-153

      リストストラップ F-153

        アンクルストラップ F-142

        アンクルストラップ F-142

          リストストラップ ZC-50

          リストストラップ ZC-50

            帯電防止用リストストラップ 442B

            帯電防止用リストストラップ 442B

              リストストラップ F-152/F-154-1

              リストストラップ F-152/F-154-1

                アジャスタブルリストストラップ 2324R

                アジャスタブルリストストラップ 2324R

                  リストストラップ ML-33C1-SLA

                  リストストラップ ML-33C1-SLA

                    ヒールストラップ F-145

                    ヒールストラップ F-145

                      シリコンリストストラップ

                      シリコンリストストラップ

                        リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                        リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                          3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

                          3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

                            メーカー goot(太洋電機産業) ホーザン ホーザン ホーザン エンジニア 白光 ホーザン DESCO JAPAN アズワン ホーザン ブラストン アズワン エスコ
                            通常価格 2,072円 808円 790円 1,070円 1,768円 1,699円 840円 4,066円 2,300円 1,176円 4,019円 2,490円 1,400円
                            通常出荷日 5日目   2日目   2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ 関連品 - リストストラップ フットストラップ
                            仕様 ワニ口クリップ付 - - - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 その他 - - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付
                            グランドコード長さ(m) 2.8 - - - 1.8 - - 3 - - 2.5 - -
                            コード被覆 ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            バンド幅(mm) 20 - - - - - - - - - - - -

                            リストストラップ WS-11/WS-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました