(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
170円 ~ 318円
税込価格
187円 ~ 350円

【特長】・はんだこての熱から部品を守ります。・狭いところにはL型が便利です。・...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    4500
  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    アルミ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL  仕様01

H-1S

ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL  仕様02

H-1L

ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL  仕様03

規格表

ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL  規格表01
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
JANコード
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975205300117
68

1個

170( 187円 )

1日目

4975205300100
70

1個

170( 187円 )

1日目

4975205300155
-

1個

318( 350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだこての熱から部品を守ります。
・狭いところにはL型が便利です。
・H-2SLは1Sと1Lがセットになっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL

ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL

    コテ先温度計替センサー替センサー(3個入)

    コテ先温度計替センサー替センサー(3個入)

      消磁器 HC-31・HC-33

      消磁器 HC-31・HC-33

        SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

        SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

          SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

          SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) ホーザン goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
            通常価格 170円 1,054円 10,363円 1,430円 1,872円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目~  
            質量(g) 4500 10/セット - - -
            商品タイプ 関連品 コテ先温度計 - - -
            材質 アルミ - - - -

            ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SLのレビュー

            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
            電装品はんだ付け
            評価 4.0満足度:4.02022/09/22
            爪先の種類が色々あり使用箇所によって使い分けられるので作業しやすかったです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            電子部品のはんだ付け
            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
            ピンヘッダーは熱に弱く、ハンダ付け時の熱で曲がってしまったり溶けてしまうので熱を逃がするのに便利です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            はんだ付けの補助
            評価 4.0満足度:4.02018/12/06
            ヒートクリップとしての使用ではなく、耐熱性のあるクリップとして、はんだ付けの際の抑えとして使っています。
            口の噛み合わせが悪くなることがあります。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            パーツの保持など
            評価 4.0満足度:4.02018/12/04
            他社製よりバネが硬くて保持力が強いと感じました。先曲がりタイプもあるので場所やパーツに合わせて使い分けられます。難点は先端の合わせがズレやすいことです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました