(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セロファン(10 枚入り) HS-40/50SF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セロファン(10 枚入り) HS-40/50SF

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
341円
税込単価
375円

【特長】・ホットシーラーHS-40/HS-50用の交換部品です。

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205500494
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

HS-40/50SF 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:70×300mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-40/50SF

1個

341( 375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホットシーラーHS-40/HS-50用の交換部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セロファン(10 枚入り) HS-40/50SFの型番HS-40/50SFのページです。
型番HS-40/50SFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セロファン(10 枚入り) HS-40/50SF

セロファン(10 枚入り) HS-40/50SF

    ヒーター(BN-100用) BN-100H

    ヒーター(BN-100用) BN-100H

      フィルター(5 枚入り) SS-10F

      フィルター(5 枚入り) SS-10F

        ヒーター(BN-60用) BN-60H

        ヒーター(BN-60用) BN-60H

          ヒーター POT-50CH

          ヒーター POT-50CH

            ST-75,76,77,75V 用スポンジ ST-70/75SP

            ST-75,76,77,75V 用スポンジ ST-70/75SP

              POT-100C 用ヒーター POT-100CH

              POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                ヒーター(BN-80用) BN-80H

                ヒーター(BN-80用) BN-80H

                  フィルターセット TP-100F

                  フィルターセット TP-100F

                    ヒーター KS-100H

                    ヒーター KS-100H

                      ヒーター KS-60H

                      ヒーター KS-60H

                        メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                        通常価格 341円 420円 2,583円 320円 1,600円 283円 24,700円 440円 341円 578円 578円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        JANコード 4975205500494 4975205500272 4975205640114 4975205500258 4975205640299 4975205600033 4975205500432 4975205500265 4975205630016 4975205500074 4975205500050
                        商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 コテ先クリーナー 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品

                        セロファン(10 枚入り) HS-40/50SFのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        センサの保護として
                        評価 5.0満足度:5.02019/12/13
                        全くの目的外使用になってしまいますが、センサ窓からの異物侵入防止に使用しました。
                        温湿度センサが入っているので、透湿性も考えると樹脂系素材は使い難く、センサメーカが推奨する封入・接着剤が有効な素材という事でこのセロファンを選びました。
                        セロファン自体に吸湿性があるので若干応答が遅れますが、逆に結露しにくくなるので遅れだけ考慮すれば良いという利点もありました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました