(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリント基板用防湿コーティング剤 BS-C20B/BS-C2005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プリント基板用防湿コーティング剤 BS-C20B/BS-C2005

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。【特長】・塗膜は非腐食性で電気絶縁...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205320238
  • 商品タイプ:
    フラックス
  • 成分:
    シリコン:15-24%、トルエン:75-80%、イソブタノール:1-5%
  • 内量(ml):
    20

型番

BS-C20B 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番BS-C20BBS-C2005
フラックス内容量20ml500ml
成分シリコン15-24%
トルエン75-80%
イソブタノール1-5%
引火点5℃
絶縁抵抗1×109Ω以上
保管に関する法令危険等級II/危険物第四種第一石油類
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-C20B

1個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。
【特長】
・塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。
・プリント基板用フラックス除去剤BS-R20B等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。
・非腐食性、絶縁性に優れています。
・引火点:5℃。
・絶縁抵抗:1×10の8乗Ω以上。
・保管に関する法令:危険等級II/危険物第四種第一石油類。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板用防湿コーティング剤 BS-C20B/BS-C2005の型番BS-C20Bのページです。
型番BS-C20Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリント基板用防湿コーティング剤 BS-C20B/BS-C2005

プリント基板用防湿コーティング剤 BS-C20B/BS-C2005

    グット 樹脂系ペースト500g

    グット 樹脂系ペースト500g

      鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

      鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

        アルミット KR19SH RMA‐LFM48

        アルミット KR19SH RMA‐LFM48

          鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ

          鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ

            石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm

            石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 1.0mm

              鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

              鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

                メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 日本アルミット 日本アルミット 石川金属 石川金属 石川金属
                通常価格 1,000円 8,000円 17,507円 25,085円 10,776円 19,460円 11,120円
                通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   5日目  
                JANコード 4975205320238 - - - - - -
                商品タイプ フラックス - - - - - -
                成分 シリコン:15-24%、トルエン:75-80%、イソブタノール:1-5% - - - - - -
                内量(ml) 20 - - - - - -

                プリント基板用防湿コーティング剤 BS-C20B/BS-C2005のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                基盤のコーテイングに使用
                評価 5.0満足度:5.02021/03/17
                プリント基板の半田付後にコーティング剤として使用しました。
                特に気になるところはなく、問題なく使用できました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました