(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SE-K6006
リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り) ハンダカンレン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
13,369円
税込単価
14,706円

電子工作、プリント基板のはんだ付けに適しております。また、非塩素系の特殊フラッ...

詳細情報を確認する

型番

SE-K6006 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り) 規格表01
 
商品仕様を表示

SE-K6006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径(mm)
正味重量(g)
JANコード
長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-K6006

0.6
1000
4975205330626
約480m

1個

13,369( 14,706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子工作、プリント基板のはんだ付けに適しております。
また、非塩素系の特殊フラックスを染み込ませており、精密機械にも使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)の型番SE-K6006のページです。
型番SE-K6006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)

リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)

    SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)

    SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)

      SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

      SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

        うずまきはんだ SD-101

        うずまきはんだ SD-101

          フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0

          フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0

            はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き

            はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き

              吸取器 FR-301用交換部品

              吸取器 FR-301用交換部品

                N60シリーズノズル

                N60シリーズノズル

                  フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6

                  フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6

                    メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業)
                    通常価格 6,542円 2,733円 1,430円 172円 5,000円 26,136円 390円 1,935円 5,000円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    形状 巻きはんだ 巻きはんだ - 巻きはんだ - - - - -
                    鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛フリーはんだ - 鉛入りはんだ - - - - -
                    フラックス(やに) フラックス入り フラックス入り - フラックス入り - - - - -
                    成分 すず60/鉛40 すず96.5/銀3.0/銅0.5 - すず50/鉛50 - - - - -
                    融点(℃) 183~190 217~220 - 183~215 - - - - -

                    リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    社内備品
                    評価 5.0満足度:5.02019/10/23
                    社内ではんだ付けをするとき用に購入しました。
                    これだけをホームセンターへ階に行く手間が省けて
                    助かりました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    普通に使えます!!
                    評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                    タイトル通り、普通に使えます。いままでHAKKOのものを使っており、成分の有含率により、つき方が違いますのでこちらはどうかと思いましたが、基盤、配線等、普通に使えます。同じように使えるのなら、お安いこちらにということになります。これからリピートいたします。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SE-56012
                    SE-K6008
                    SE-K6010
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    線径
                    (mm)
                    正味重量
                    (g)
                    JANコード 長さ

                    6,542円

                    ( 7,196円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1.25004975205330534約60m

                    15,044円

                    ( 16,548円 )
                    1個 -

                    2日目

                    0.810004975205330633約270m

                    14,435円

                    ( 15,879円 )
                    1個 -

                    2日目

                    110004975205330640約170m

                    はんだカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました