(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SD-15A
SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)【1~12個入り】 ハンダカンレン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,872円
税込単価
2,059円

ブリキ、天板、ステンドグラスに最適で、ソルダーポットにも使用可能なシリーズです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品

(i)ご注意

  • 別途フラックスをお求め下さい。(BS-35, BS-45)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 鉛入りはんだ
型番組成(Sn-Pb)融点サイズ重量
SD-15A50-50%183-215℃250(L)×13(W)×3(T)mm約86g
SD-K15A250(L)×13(W)×3(T)mm約1kg
SD-150-S1400(L)×20(W)×7(T)mm20kg
SD-16A60-40%183-190℃250(L)×13(W)×3(T)mm約84g
SD-K16A250(L)×13(W)×3(T)mm約1kg
SD-160-S1400(L)×20(W)×7(T)mm20kg
SD-163-S163-37%183-184℃400(L)×20(W)×7(T)mm20kg
 
商品情報を表示

SD-15A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
成分
融点(℃)
正味重量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-15A

50-50%(Sn-Pb)
183-215℃
約86
4975205333313

1個

1,872( 2,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブリキ、天板、ステンドグラスに最適で、ソルダーポットにも使用可能なシリーズです。

(i)ご注意

  • 別途フラックスをお求め下さい。(BS-35, BS-45)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)の型番SD-15Aのページです。
型番SD-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

    SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

    SD/SD-S1シリーズ 糸はんだ(ヤニ無し)

      POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

      POT-203C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-203CP

        はんだツボ POT-50CP

        はんだツボ POT-50CP

          POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

          POT-200C 用ヒーター POT-200CHS

            ヒーター POT-21CH

            ヒーター POT-21CH

              80W標準型交換こて部 RX-80GAS

              80W標準型交換こて部 RX-80GAS

                POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                POT-100C 用ヒーター POT-100CH

                  POT-103C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-103CP

                  POT-103C 用はんだツボ(鋳鉄) POT-103CP

                    ヒーターパイプ PX-60HP

                    ヒーターパイプ PX-60HP

                      電気用フラックス

                      電気用フラックス

                        こて部(PX-501/601 用) PX-60G

                        こて部(PX-501/601 用) PX-60G

                          メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                          通常価格 1,872円 1,430円 74,000円 20,948円 48,000円 4,134円 4,438円 24,700円 30,000円 146円 454円 5,334円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   19日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   1日目   1日目~   18日目  
                          商品タイプ 関連品 関連品 - - - - - - - - - -

                          SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SD-16A
                          SD-K15A
                          SD-K16A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          成分 融点
                          (℃)
                          正味重量
                          (g)
                          JANコード

                          2,619円

                          ( 2,881円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          60-40%(Sn-Pb)183-190℃約844975205333320

                          22,487円

                          ( 24,736円 )

                          12個入り

                          1パック -

                          8日目

                          50-50%(Sn-Pb)183-215℃約10004975205333351

                          15,638円

                          ( 17,202円 )

                          12個入り

                          1パック あり

                          4日目

                          60-40%(Sn-Pb)183-190℃約10004975205333368

                          はんだカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました